Die Trocken-Hilfstransformatoren werden mit der VPI-Technologie (Vakuumdruckimprägnierung) hergestellt. Sie können je nach Umgebungsbedingungen des Zugs mit einem speziellen Kühlsystem ausgestattet werden.  Ihr Hauptumfang ist die Versorgung von Zubehörlasten und elektronischen Schaltungen. Weitere Merkmale sind individuell angepasst und entsprechend dem spezifischen Traktionssystem konzipiert.

 

Wichtige Merkmale

  • Zubehörladungen und elektronische Schaltkreise
  • Kann gemäß dem spezifischen Traktionssystem angepasst und konstruiert werden

 

Anwendungen

  • Wechselrichter-Ausgangstransformatoren
  • Neutralpunkt-Transformatoren
  • Transformatoren für Batterieladegeräte
  • Transformatoren, die in Öltraktionstransformatoren integriert werden sollen

Präzision und Qualität

Qualität hat für Hitachi Energy Priorität. Hitachi Energy bietet Technologieführerschaft, unterstützt durch eine bewährte Erfahrung bei der Bewältigung verschiedener Herausforderungen und der Verbesserung von Standards. Unser Produktportfolio ist das Ergebnis von Transformatoren für Forschung, Fertigung und Wartung, was uns in der Branche einzigartig macht. Die Hilfstransformatoren von Hitachi Energy für Eisenbahnen werden vor dem Versand vollständig auf Präzision und Betrieb getestet.

Schnelle Angebote und Lieferungen

Wir bieten Standardpreise und schnelle Lieferzeiten für die in unserem Eisenbahnportfolio aufgeführten Produkte. Unsere Ingenieure können bei Bedarf auch maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung bereitstellen.

Hitachi Energy bietet ein umfassendes Portfolio an Hilfstransformatoren und -reaktoren für Schienen, um die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Wir können mehrere Zubehörteile bündeln, damit sich Transformatorhersteller darauf konzentrieren können, pünktlich und problemlos an ihre Kunden zu liefern.

Hilfstransformatoren für Rollmaterial

Dienstleistungen, um Ihre Rollmaterial-Hilfstransformatoren fit zu halten

Transformatoren für die Bahn

Durchsuchen Sie unser Transformatoren-Produktportfolio für Bahnen

Support team

Our team is available 24/7.