Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Denken Sie groß. Klein installieren.

CompactCool™-Technologie für Trockentransformatoren

Video auf LinkedIn ansehen

Die Entwicklung einer nachhaltigen Energiezukunft wird durch Innovation angetrieben. Es ist die Innovation, die unseren Übergang zu sauberer Energie vorantreiben wird. Innovation, die die zunehmend komplexen Herausforderungen der Schaffung einer umweltstabilen Welt lösen wird. Und bei Hitachi Energy hören wir nie auf, innovativ zu sein.

Wir glauben, dass unsere neueste Innovation, die CompactCool™-Technologie, neue Anwendungen für Trockentransformatoren freisetzen wird. Der Grund dafür ist, dass CompactCool™ eine einzigartige Kombination aus Sicherheit, geringem Wartungsaufwand und reduzierten Betriebskosten ist, die alle eine um bis zu 50 % geringere Stellfläche als herkömmliche Trockentransformatoren aufweisen.

Kombination des besten Trockentyps und des Flüssigkeitskühlmechanismus

Transformatoren werden je nach Dämmtechnik weitgehend in zwei Kategorien unterteilt – trocken und flüssigkeitsgefüllt oder flüssigkeitseingetaucht. In letzterem wirkt die Isolierflüssigkeit auch als Kühlmittel, um die von den Wicklungen erzeugte Wärme zu dispergieren oder zu absorbieren. Bei Trockentransformatoren werden die Wicklungen luftgekühlt. Während  flüssigkeitsgefüllte Transformatoren Vorteile in Bezug auf Größe und Gewicht,   Verlusteffizienz, Geräuschentwicklung und Überlastfähigkeit auf den Tisch&bringen, werden Trockentransformatoren für Brandschutz, Umweltsicherheit, geringere Wartungskosten und Kurzschlussfestigkeit bevorzugt.

Aber was wäre, wenn es die Möglichkeit gäbe, das Beste aus beiden Technologien in einem einzigen Transformatortyp zu erhalten?

Hitachi Energy stellt die CompactCool™-Technologie für Transformatoren vor, die die Vorteile der flüssigkeitsgefüllten und trockenen Kühltechnologie kombiniert. CompactCool™ behält die Vorteile eines Trockentransformators bei und reduziert gleichzeitig die Größe, das Gewicht und die Lastverluste des Transformators und schafft die Möglichkeit, Verluste auf innovative und kontrollierte Weise zu extrahieren.

Dadurch ist CompactCool™ ideal für Rechenzentren und erneuerbare Energien, bei denen Faktoren wie optimierte Stellfläche, Sicherheit und geringe Wartung der Schlüssel zu einem nachhaltigen Transformatorbetrieb sind.

Die CompactCool™-Technologie kombiniert eine Trockenisolierung mit einer direkten Flüssigkeitskühlung für Folgendes: 

Wie es funktioniert

CompactCool™ nutzt einen fortschrittlichen Kühlmechanismus
wobei ein flüssiges Kühlmittel innerhalb der Spulen verwendet wird, um die
Verluste aus Wicklungen und zirkulieren diese durch einen externen Wärmetauscher.
Die Wattzahl (Wärme) wird dann in ein äußeres Ambiente (Luft oder Wasser) abgeführt
Stromkreisversorgung). CompactCool™ erfordert kein Gehäuse, es sei denn, es wird vom Kunden angefordert. 

 

 

Anwendungen für CompactCool™

Kompakter Formfaktor und kleinere Anforderungen an die Transformator-Bilanz werden in Bereichen wie der Produktion erneuerbare Energie häufig als Herausforderung angesehen. Zum Beispiel  müssen Transformatoren der Windindustrie im Erdgeschoss von Windtürmen, auf der ersten Ebene oder innerhalb von Maschinenhausplattformen installiert werden, wo der verfügbare Platz für die Transformatorinstallation oft begrenzt ist. Hier schafft die CompactCool™-Technologie einen Unterschied, indem sie die Dimensionsbeschränkungen der Transformatorinstallation löst und gleichzeitig eine einfache Logistik, eine Optimierung der Grundfläche und geringere Installationskosten bietet.

Veröffentlichter Artikel: CompactCool™ – Verschmelzen von Trocken- und Flüssigkühltransformatortechnologien

Warum CompactCool™ wählen?

Die Reduzierung der Stellfläche, die bis zu 50 % betragen kann, eröffnet endlose Möglichkeiten für die Wind- und Solarenergieerzeugung, erleichtert die Logistik und senkt sowohl den Platzbedarf als auch die Installationskosten.

Da 90 % der Verluste erfasst werden, wenn der Transformator zu 100 % geladen ist, kann die CompactCool™-Technologie, die in einem Rechenzentrum installiert ist, dazu beitragen, die Effizienzmetriken zu verbessern, indem die Effektivität des Stromverbrauchs verbessert wird.

Insgesamt verleiht die CompactCool™-Technologie von Hitachi Energy Transformatoren Sicherheit und Zuverlässigkeit durch:

  • Optimierte Kühlung
  • Geringe Verluste ohne Last
  • Minimiertes Volumen an flüssigem Kühlmittel
  • Kostengünstige Wartungsfreundlichkeit und störungsfreier Betrieb

Mit der CompactCool™-Technologie wäre die Installation von Transformatoren in kleinen Gehäusen oder Windtürmen kein Problem mehr. Begleiten Sie uns bei der Organisation einer Transformatorinnovation, die die Wertversprechen von Trockentransformatoren und flüssigkeitsgefüllten Transformatoren perfekt miteinander verbindet.

Interaktive Live-Sitzung:

Neue Anwendungen für Trockentransformatoren mit CompactCool™-Technologie

Sehen Sie sich die interaktive Live-Sitzung mit Müge Özerten, Global Product Manager of Dry-Type Transformers bei Hitachi Energy, an.

Entdecken Sie, wie die unübertroffene Sicherheit, Zuverlässigkeit und die reduzierten Abmessungen von CompactCool™ grenzenlose Möglichkeiten für Trockentransformatoranwendungen eröffnen.

 

> Jetzt ansehen mit sofortigem Zugriff

Erfahren Sie mehr

Flüssigkeitsgefüllte Verteilertransformatoren

Trockene Verteilertransformatoren

Hitachi Energy bietet ein breites Spektrum an Trockenverteilertransformatorprodukten mit Primärspannungen von bis zu 72,5 kV. Unsere Trockenverteilertransformatorprodukte werden in Übereinstimmung mit den Industrieanforderungen und internationalen Normen hergestellt, einschließlich IEC, ANSI und ISO 9001.
LYS186599_2

Transformatoren

Hitachi Energy bietet Verteilungs- und Leistungstransformatoren, Trockentransformatoren und EconiQ™ Transformatoren sowie Dienstleistungen für industrielle und gewerbliche Anwendungen an.

CompactCool Technologie Produktbroschüre