Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Erdungstransformatoren

Ein Erdungstransformator ist normalerweise mit dreiphasigen Versorgungssystemen verbunden

Bei einem dreiphasigen System würde der Neutralleiter entweder direkt oder durch eine begrenzte Impedanz/Widerstand geerdet. Wenn der Neutralpunkt nicht verfügbar ist oder bei einer Delta-Sekundärwicklung des Transformators nicht vorhanden ist, muss ein Neutralpunkt erstellt werden. Dies ist der Zweck des Erdungstransformators, der aus einer Zick-Zack-Wicklung oder einem Zwei-Wind-Stern-Delta-Transformator bestehen könnte, bei dem die Sternwicklung der richtigen Spannung einen zugänglichen Neutralpunkt liefert, wenn sie an das Versorgungssystem angeschlossen ist.

 

Produktumfang:

  • Bis zu 2 MVA
  • Hochspannung bis 36 kV
  • Niederspannung bis 0,69 kV
  • Klassen E2, E3, C2, F1
  • Häufigkeiten: 50 Hz, 60 Hz und 16 2/3 Hz
  • Kühlung: AN / ANAN / ANAF
  • Temperatur des Isoliersystems: F und H
  • Teilentladungen <10 pC
  • Schutzgrad: IP00 - IP54

Warum Hitachi Energy

  • Respektvoll gegenüber Menschen und Eigentum
  • Leistungsstarke Konstruktion und Hitachi Energy-Design
  • Maßgeschneiderte Lösungen für alle Kunden

Product scope

  • Up to 2 MVA
  • High voltage up to 36 kV
  • Low voltage up to 0.69 kV
  • Classes E2, E3, C2, F1
  • Frequencies: 50 Hz, 60 Hz and 16 2/3 Hz
  • Cooling: AN / ANAN / ANAF
  • Insulation system temperature: F and H
  • Partial discharges <10 pC
  • Protection degree: IP00 - IP54

Why Hitachi Energy?

  • Respectful with people and property
  • Powerful engineering and Hitachi Energy design
  • Customized solutions for all customers
productImage.imageAlt