Erhöhung der Kapazität des Verteilernetzes für erneuerbare Energie

Die zunehmende Menge an Strom aus erneuerbaren Ressourcen, insbesondere Wind und Photovoltaik, verändert die Struktur der Energieversorgung. Ein traditionell zentralisiertes System mit nur wenigen großen Stromproduzenten verwandelt sich in ein System mit vielen kleinen Produzenten, die direkt in das lokale Verteilernetz einspeisen. Dies kann zu großen Spannungsschwankungen, einem erhöhten Risiko, dass die Spannung den vorgeschriebenen Spannungsbereich überschreitet, und der Notwendigkeit, die erneuerbare Erzeugung zu begrenzen oder sogar zu unterbrechen, führen.

Innovative Lösung

Herkömmliche Lösungen beinhalten Netzwerk-Upgrades – aber ein Netzspannungsregler (LVR) löst das Problem schnell und wirtschaftlich. Deshalb bietet Hitachi Energy LVRs für Anwendungen im Niederspannung (LV )-Netz und im Mittelspannung (MV )-Verteilungsnetz an. Der LVR passt automatisch eine Spannung innerhalb eines bestimmten Bereichs an einen gewünschten Wert an. Durch die Anwendung von Hitachi Energy LVRs vermeiden Benutzer kostspielige Netzerweiterungsprojekte.

Warum Hitachi Energy?

Die Netzspannungsregler von Hitachi Energy verwenden eine „Booster/Feeder“-Technologie in Kombination mit mechanischen Schaltern. Energieverluste sind minimal. Der Spannungsregler ist mit leistungsstarken Komponenten von Hitachi Energy ausgestattet und erfüllt die höchsten Umweltanforderungen.