Die großen bis mittleren flüssigkeitsgefüllten Verteilungstransformatoren von Hitachi Energy werden verwendet, um Energie von höheren Spannungspegeln zu empfangen und diese Energie zu transformieren und an Unterstationen mit niedrigerer Spannung oder direkt an große industrielle Verbraucher zu verteilen.
Verteilertransformatoren in diesem Bereich sind dreiphasig und können mit einem schaltungsfreien Gewindeschneider oder einem spannungsführenden Gewindeschneider hergestellt werden. Transformatoren, die mit einem On-Load-Gewindebohrer geliefert werden, verfügen in der Regel über eine separate Gewindebohrerwicklung.
Der Kern besteht aus kornorientierten Stahllaminierungen. Die Wicklungen bestehen entweder aus Kupfer- oder Aluminiumleitern und werden in einer Folien- oder Mehrschichtkonfiguration gewickelt. Die Tankkonstruktion kann ein Wellrippenwandtyp oder ein starrer Konstruktionstyp mit Kühlern sein, die typischerweise für größere Transformatoren verwendet werden. Lüfter können auch an den Kühlern montiert werden, um zusätzliche Kühlleistung zu bieten.
Product scope
- Primärspannung: bis zu 36 kV
- Verfügbare Flüssigkeiten: Mineralöl, Dimethylsilikon, Ester und synthetische Kohlenwasserstoffe
- ANSI- und IEC-Normen
- Anwendungen: Versorgungsunternehmen, erneuerbare Energien, Öl und Gas, Industrie und Rechenzentren