Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Kerntransformatoren

Obwohl  Transformatoren in verschiedenen Größen und Konfigurationen  erhältlich sind, bestehen sie aus zwei Hauptkomponenten: dem Kern, der aus hochpermeabilitätsfähigem, kornorientiertem Silizium-Elektrostahl besteht, in Stücken geschichtet ist, und Wicklungen, die aus Kupferleitern bestehen, die um den Kern gewickelt sind und elektrische Ein- und Ausgänge bereitstellen. Es gibt zwei grundlegende Konfigurationen von Kern und Wicklungen – der Kern und die Schale bilden sich.

Bei einer Kernleistung bedecken zylindrische Schenkelwicklungen den Kernschenkel.

Product scope:

  • Nennwerte der Einheit: bis zu 1.500 MVA
  • Primärspannung: bis zu 1.000 kV
  • Sekundärspannung definiert durch Generatorspannung
  • Lasthahnwechsler verfügbar
  • Einphasig oder dreiphasig

Warum Transformatoren vom Typ Hitachi Energy

  • Seit 1995 haben wir mehr als 1.400 Einheiten ausgeliefert
  • Kurzschlussleistung bei doppelt so hohem Branchenstandard
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erfüllung der Leistungsanforderungen der Kunden (fragen Sie nach unseren Statistiken zu Test-Boden-Fehlern)
  • 12 Fabriken, ein globaler Ansatz – Konsistenz, Lieferleistung und Technologie

 

Product image for: Kerntransformatoren