Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Transformatoren vom Gehäusetyp

 Großleistungstransformatoren in Shell-Form verwenden  typischerweise mehr Elektrostahl für den Kern, sind widerstandsfähiger gegen Kurzschlüsse in den Getriebesystemen und werden häufig in industriellen Anwendungen verwendet.

Bei hüllengeformten Transformatoren befinden sich der primäre und der sekundäre auf einem Bein und sind vom Kern umgeben.

Product scope:

  • Nennwerte der Einheit: bis zu 1300 MVA
  • Primärspannung: bis zu 765 kV
  • Ein- oder dreiphasig

Warum Hitachi Energy

  • Kompaktes Design zur Einhaltung der Transportgrenzen, einschließlich der Möglichkeit des Transports.
  • Die außergewöhnliche mechanische Robustheit und die natürliche Fähigkeit, Kurzschlussereignissen und Transportbeschleunigungen standzuhalten.
  • Als Technologie-Pionier verfügt Hitachi Energy über die Flexibilität, bestehende Einheiten elektrisch und mechanisch anzupassen, was es zur besten Option für den Austausch von Transformatoren macht, die Maß- und Verbindungsanordnungen und Impedanzanforderungen erfüllen, auch solche mit niedrigen Impedanzen, hohen Impedanzen für den Tertiärwicklungs- und Liegebetrieb.

 

Product image for: Transformatoren vom Gehäusetyp

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen