Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

DC-Wandler-Transformatoren Classic

Die HVDC-Technologie (Hochspannung-Gleichstrom) wird verwendet, um Elektrizität über große Entfernungen durch Überkopfübertragungsleitungen oder U-Boot-Kabel zu übertragen. Es wird auch verwendet, um separate Stromversorgungssysteme zu verbinden, bei denen herkömmliche Wechselstrom (AC)-Verbindungen nicht verwendet werden können. Hitachi Energy pioneered the HVDC technology and is the undisputed world leader in the HVDC field. HVDC-Übertragungen bieten zum Beispiel Steuerbarkeit und niedrige Gesamtinvestitionskosten im Vergleich zu AC-Lösungen für die Fernübertragung.

In einem Hochspannungs-Gleichstromsystem (HVDC) wird in einer dreiphasigen

AC-Netzwerk, das in einer Konverterstation in DC umgewandelt, über eine Freileitung oder ein Kabel an den Empfangspunkt übertragen und dann in einer anderen Konverterstation wieder in AC umgewandelt und in das empfangende AC-Netzwerk eingespritzt wird. Typischerweise hat ein HGÜ eine Nennleistung von mehr als 100 MW und viele liegen im Bereich von 1.000 bis 3.000 MW. Hitachi Energy hat erfolgreich den weltweit ersten 1.100-kV- Wandlertransformator  mit einer Nennleistung von 12.000 MW entwickelt und damit den Rekord für die höchsten DC aller Zeiten gebrochen.

HVDC-Getriebe werden für die Übertragung von Leistung über lange oder sehr lange Strecken verwendet, da sie dann gegenüber herkömmlichen AC-Leitungen wirtschaftlich attraktiv wird.

Product scope

  • 80 kV - 1.100 kV

Warum Hitachi Energy

  • Weltweit führend mit 50 Prozent aller  vonHitachi Energy hergestellten Projekte
  • Kurzschluss-Leistung
  • 50 Jahre bewährte Erfahrung, Technologie  vonHitachi Energy

 

Product image for: DC-Wandler-Transformatoren Classic

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen