Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Transformatoren mit Phasenverschiebung (PST)

Phasenverschiebetransformatoren (PST) sind entscheidende Komponenten bei den laufenden Bemühungen zur Verbesserung der ACACNetzwerkeffizienz. Zunehmende Mengen an übertragener Energie treiben die Netzwerke an die Grenzen und erhöhen das Risiko von Netzwerkinstabilität.

PSTs ermöglichen die Steuerung des Stromflusses im Übertragungsnetz unabhängig von der Erzeugung. Die Vermeidung von Systemüberlastungen und Instabilitäten schützt Übertragungsleitungen und HV-Ausrüstung vor thermischer Überlastung, verbessert die Stabilität des Übertragungssystems und steuert den Leistungsfluss zwischen verschiedenen Netzwerken für parallele Fernleitungen oder für parallele Kabel.

PSTs sind hochspezialisierte Geräte, die modernste Design- und Fertigungsfähigkeiten in Kombination mit strenger Qualitätskontrolle erfordern. Es handelt sich um hochkomplexe  Leistungstransformatoren mit mehr Wicklungen und  Leitungswechslern  als herkömmliche Leistungstransformatoren und einer großen Anzahl von Verbindungen zwischen den drei Phasen.

Product scope:

  • Systemspannung bis zu 420 kV
  • Durchsatzleistung bis zu 1.630 MVA
  • Schaltwinkel 70 Grad

Warum Hitachi Energy

  • Hitachi Energy  ist der Technologie-Pionier
  • Center of Excellence – alle Kenntnisse unter einem Dach
  • Die branchenweit niedrigste Geräuschpegelgarantie

 

Product image for: Transformatoren mit Phasenverschiebung (PST)