Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Effilight ® Traktionstransformator

Der Effilight ®-Traktionstransformator von Hitachi Energy ist ein Traktionstransformator der nächsten Generation, der das Gewicht von integrierten Komponenten reduziert und energieeffizientere Schienennetze gewährleistet, zwei der wichtigsten Ziele der Bahnindustrie.

Traktionstransformatoren werden traditionell aus Eisen und Kupfer hergestellt und gehören zu den schwereren Komponenten eines Zugs. Sie verwenden Öl zur Isolierung und Kühlung, wegen ihrer hervorragenden elektrischen Isoliereigenschaften und ihrer hohen Zuverlässigkeit.

Effilight ® verwendet ein einzigartiges und patentiertes, hochtechnologisches Zelldesign, das die benötigte Ölmenge um bis zu 70 Prozent reduziert, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Die Technologie ermöglicht eine beispiellose Gewichtsreduzierung (bis zu 20 Prozent)  und Energieeinsparungen (bis zu 50 Prozent) für Zughersteller und Bahnbetreiber.

Produktumfang:

  • Geeignet für Dach-, Maschinenraum- und Unterrahmenmontage
  • Verfügbar für 15 kV und 25 kV
  • Erhältlich als Stahl- oder Aluminiumtank
  • Geeignet für Nachrüstung und neue Zugplattform
  • Air Natural Cooling Enabler (ODAN)
  • Modulares Konzept
Effilight® traction transformer
Effilight® traction transformer

Erfahren Sie mehr

Effilight® Traktionstransformator
Natural Cooling Effilight® Traction Transformer (NCETT)
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf