Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Nachhaltigkeit & Dekarbonisierung

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, und dringende Maßnahmen sind erforderlich, um eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, eine gut gesteuerte Roadmap für die Energiewende zu haben.
​
Das umweltfreundliche Portfolio von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen von Hitachi Energy liefert wissenschaftlich erwiesen außergewöhnliche Umweltleistungen.

Von den Transformatorreparatur-Instandsetzungsdiensten können wir die verbleibende Nutzungsdauer der Vermögenswerte um mehrere Jahrzehnte verlängern und unsere Kunden in ihren SDGs mit fortschrittlichen Instandsetzungslösungen unterstützen, um die Effizienz-, Kreislauf- und Materialvermeidungsziele zu erreichen, indem wir wichtige Komponenten des Transformators wie Wicklungsblöcke oder Magnetkern ersetzen.

Hitachi Energy bietet Dienstleistungen an, um bestehende Transformatoren zu ersetzen und außer Betrieb zu nehmen, Änderungen der Stellfläche der Umspannstation zu minimieren und zu Einsparungen bei der CO2-Bilanz beizutragen, indem alte Einheiten sicher entsorgt werden, einschließlich Rückgewinnung und Recycling wertvoller Rohstoffe.

Ölrückgewinnungs- und Rückgewinnungsdienste ermöglichen die Rückgewinnung von Altöl und die Verarbeitung, um die erforderlichen Spezifikationen zu erfüllen. Nachhaltigkeitsvorteile werden durch Materialvermeidung von der Wiege zum Tor erzielt.

Der letzte Servicesatz bezieht sich auf Komponenten-Upgrades. Durch die Implementierung des Kühlsystems mit einem Upgrade von Buchse und Gewindeschneider können wir die Lebensdauer des Transformators verlängern und Nachhaltigkeitsvorteile bieten, indem wir den Austausch des Transformators verzögern.

Verlängerung der Lebensdauer
Die Transformatoraufarbeitung kann die Lebensdauer des Transformators in einem reduzierten Ausfall wiederherstellen, wodurch Risiken eliminiert werden, die durch die Zustandsbewertung identifiziert werden, und die Lebensdauer des Transformators verlängert wird, um zu den SDGs des Kunden beizutragen.
Kreislaufwirtschaft
Die Umrüstung von Transformatoren reduziert die Scope-3-Emissionen rund um Rohstoffe und bietet zusätzliche nachhaltige Vorteile bei der Wiederverwendung bestimmter Transformatorkomponenten, die länger nachgerüstet oder direkt wiederverwendet werden.
Austausch und Recycling von Transformatoren
Mit unserer umfangreichen Erfahrung können wir unsere Kunden unterstützen, uns um alles kümmern, von der Logistik und Entsorgung über das Recycling aller möglichen Komponenten der alten Einheit bis hin zur Installation und Inbetriebnahme der neuen Einheit, damit Sie sich auf Ihren Betrieb konzentrieren können.

Verwandte Produktkategorien

Sustainability in the Transformers Industry

An outlook on the Sustainability of the Transformers Industry

EnCompass™ Agreements for Transformer Service

Hitachi Energy offers long-term EnCompass™ Agreements, which combine Transformer services in a modular and flexible way.

Parts & Maintain

Hitachi Energy offers genuine, high-quality spare parts along with basic and advanced maintenance services.

Upgrade, Repair, & Extend

Hitachi Energy offers customized solutions to extend the life of your transformers.

Unsere Global Service Teams stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung!

Erfahren Sie mehr

Transformer service

Aging assets, rising energy demand, and the critical need to avoid unplanned outages are challenging worldwide utilities and industrials. The service portfolio of Hitachi Energy allows utilities and industrials to maximize the return on transformer assets by ensuring high reliability, reducing life cycle costs, and ensuring optimized performance while lowering environmental impact.
LYS186599_2

Transformatoren

Hitachi Energy bietet Verteilungs- und Leistungstransformatoren, Trockentransformatoren und EconiQ™ Transformatoren sowie Dienstleistungen für industrielle und gewerbliche Anwendungen an.

Isoliermaterial und Komponenten für Transformatoren

Das weltweit umfangreichste und zuverlässigste Portfolio an Transformatorkomponenten und Isolatoren