Choisissez votre région et votre langue

Menu

Hitachi Énergie lance un disjoncteur de 800 kilovolts sans SF6 lors de la conférence IEEE à Chicago

Press Release | Chicago, Illinois, United States | 05.05.2026 | 4 min read


Des tensions les plus élevées  jamais atteintes sans SF₆ seront mises en œuvre dans le nouveau réseau de transport à ultra haute tension d'Amérique du Nord :
 

  • Hitachi Énergie présente des disjoncteurs à cuve mise à la terre sans SF6 pour les applications à ultra haute tension lors de la conférence IEEE PES T&D à Chicago.
  • La technologie répond à un défi de longue date dans le secteur de l’ingénierie à haute tension qui consiste à éliminer le gaz SF6 tout en maintenant la fiabilité du système et le rendement diélectrique.
  • Le développement reflète un changement dans le secteur vers des solutions de transport qui répondent aux exigences environnementales et de résilience sans compromettre le rendement technique.

Le nouveau disjoncteur à cuve mise à la terre EconiQ de 800 kV (gauche) et le disjoncteur à cuve mise à la terre EconiQ de 420 kV (droite)

Lors de la conférence 2026 de l'IEEE PES T&D à Chicago, Hitachi Énergie a établi une nouvelle référence en matière de transmission à haute tension avec le dévoilement des technologies de disjoncteur hors tension (DTB) EconiQ® sans SF6 conçues pour les systèmes à 800 kV 63 kA et 420 kV 80 kA. Conçues pour les réseaux les plus exigeants au monde, ces solutions révolutionnaires allient fiabilité sans compromis et durabilité, marquant ainsi une étape vers des réseaux de transport résilients et prêts pour l’avenir.

Pendant une grande partie de l’histoire de l’industrie, le gaz SF a été une nécessité pour obtenir une isolation fiable et des interruptions aux tensions les plus élevées, et son remplacement dans les équipements à haute tension est considéré comme un défi technique et un impératif social.

EconiQ, le portefeuille écoefficace d’Hitachi Énergie en matière de durabilité, s’appuie sur plus de cinq décennies d’expérience de l’entreprise en conception de disjoncteurs de gaz. Parallèlement au dévoilement du nouveau disjoncteur de 800 kV, l’entreprise fait également progresser sa feuille de route pour l’appareillage de connexion haute tension EconiQ, en introduisant de nouveaux niveaux de tension pour passer à un portefeuille complet de systèmes à haute tension sans SF6. La feuille de route introduit de nouveaux niveaux de tension en 2026, y compris des solutions de 170 kV, 40 kA et 800 kV et 50 kA pour les disjoncteurs de réservoir sous tension – entre autres ajouts. En élargissant la couverture des niveaux de tension, Hitachi Énergie permet aux sociétés de services publics d’effectuer une transition harmonieuse vers des sous-stations entièrement exemptes de SF6. L’élimination du gaz SF à l’extrémité supérieure du spectre de tension et de courant évite le passif environnemental à long terme des infrastructures qui restent en service pendant un demi-siècle ou plus.

Nous sommes extrêmement fiers d’introduire cette nouvelle innovation sur le marché à un moment aussi crucial pour le secteur de l’énergie.

Ce nouvel appareillage de connexion d’EconiQ et notre nouvelle feuille de route reflètent des années d’excellence en matière de ingénierie et de recherche et développement, ainsi qu’un engagement clair à soutenir l’évolution des réseaux. Elle prouve que les sociétés de services publics n’ont plus à choisir entre rendement, durabilité et fiabilité. Nous pouvons atteindre ces trois objectifs, à grande échelle,pour un avenir meilleur et plus durable.

Markus Heimbach
Chef de la direction, Produits haute tension
Hitachi Énergie

Ces disjoncteurs EconiQ sont destinés à constituer l’épine dorsale des réseaux de transport d’électricité à longue distance qui acheminent l’énergie d’une région à l’autre et alimentent des villes entières, des industries et des réseaux de transport. Le fait de rendre possible l’exploitation sans SF6 à ces tensions fait passer la responsabilité environnementale de la périphérie du réseau vers son cœur.

L’appareillage électrique de 800 kV est rapidement adopté par les services publics et les exploitants de réseaux. Une fois installé, les opérateurs ne remarqueront aucune différence par rapport à l’équipement traditionnel. L’appareillage de connexion d’EconiQ aidera les sociétés de services publics à planifier leurs actifs à long terme dans un contexte où la surveillance des émissions ne cesse de s’intensifier.

À une époque où les sociétés de services publics nord-américaines intègrent rapidement les énergies renouvelables et progressent vers des systèmes à ultra haute tension approchant les 800 kV, le besoin d’une infrastructure de réseau évolutive, performante et durable n’a jamais été aussi urgent. Cette technologie révolutionnaire répond à ce défi.

Ce développement reflète un changement plus large dans le secteur de l’énergie, où la valeur des nouvelles infrastructures est jugée autant par leur empreinte environnementale que par leur capacité. Le travail d’Hitachi Énergie demeure axé sur l’harmonisation des principes de transport établis de longue date avec un avenir défini par une réduction des émissions et une résilience accrue. Le progrès repose maintenant sur la capacité des technologies de réseau de base à s’adapter à ces attentes sans sacrifier la fiabilité.

À propos de Hitachi Énergie

Hitachi Énergie est un chef de file mondial de l’électrification, propulsant l’ère de l’électricité pour répondre aux besoins énergétiques d’aujourd’hui et des 25 prochaines années. En tant que branche énergétique du groupe Hitachi, plus de trois milliards de personnes dépendent de nos technologies novatrices et essentielles pour alimenter leur vie quotidienne. Avec plus d’un siècle d’innovation, nous relevons le défi énergétique le plus urgent de notre époque : stimuler l’évolution du système énergétique mondial afin d’assurer une énergie abondante, sûre, abordable et durable pour la génération d’aujourd’hui et celle à venir. Disposant d’une base installée inégalée dans plus de 140 pays, nous sommes le partenaire de l’écosystème du réseau dans les secteurs des services publics, de l’industrie, des centres de données et du transport. Avec notre siège social en Suisse, nous employons plus de 56 000 personnes dans 60 pays et générons des revenus d’environ 20 milliards de dollars américains.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://x.com/HitachiEnergy


À propos de Hitachi, Ltd.

Grâce à son entreprise d’innovation sociale (SIB) qui regroupe les TI, les TO (technologies opérationnelles) et les produits, Hitachi vise à être un chef de file mondial en matière de transformation continue des infrastructures sociales grâce au numérique, contribuant à une société harmonisée où l’environnement, le bien-être et la croissance économique sont en équilibre. Hitachi exerce ses activités dans le monde entier dans quatre secteurs – Systèmes et services numériques, Énergie, Mobilité et Industries connectives – ainsi qu’une unité d’affaires stratégique des BIS axée sur de nouveaux domaines de croissance. Avec Lumada à sa base, Hitachi crée de la valeur en combinant les données, la technologie et la connaissance du domaine pour résoudre les problèmes sociaux et de clients. Les revenus pour l’exercice 2025 (terminé le 31 mars 2026) ont totalisé 10 586,7 milliards de yens, avec 606 filiales consolidées et environ 290 000 employés dans le monde. Visitez-nous à https://www.hitachi.com.

Contact pour les médias

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy

Pour en savoir plus