Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs de tension de service de station

Transformateur de tension de service de station rempli d’huile extérieure pour sous-station HV à LV/MV et besoins d’alimentation à distance

Les transformateurs de tension inductive SSVT se composent d’une conception monophasée destinée à la connexion entre phase et terre sur des réseaux neutres mis à la terre 46 kV-362 kV HV pour alimenter les panneaux à basse tension ou moyenne tension.

La conception permet un positionnement pratique dans l’environnement de la sous-station pour un montage simple sur des supports monophasés. Le SSVT est directement connecté au réseau HV et fournit l’alimentation au panneau à l’intérieur de la sous-station ou aux charges à distance directement fournies pour le service HV. Les SSVT peuvent fournir des tensions de sortie de 120 V à des niveaux MV (communiquer avec l’usine pour des tensions de sortie spécifiques). Les niveaux de puissance disponibles varient de 10 kVA à 167 kVA pour l’alimentation monophasée pour toutes les tensions du système, et jusqu’à 333 kVA pour les systèmes de 245 kV.

Les transformateurs de tension de service de la station peuvent être alimentés uniquement en alimentation, ou en alimentation plus des bobinages de mesure optionnels ayant soit un ou deux enroulements taraudés pour la mesure de la tension.  Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un coussin de gaz au-dessus de l’huile pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.

Les isolateurs gris ANSI 70 sont fournis avec des conceptions à haut fluage et à haute frappe. Les isolateurs en porcelaine sont normalement standard avec un polymère offert en option, sauf à 362 kV, qui a une conception en polymère standard.
 

Applications

  • Besoins en alimentation auxiliaire pour le service de station
  • Applications ferroviaires pour les petits besoins énergétiques
  • Alimentation de site à distance pour les petites charges industrielles ou les sites miniers
  • Électrification rurale pour réduire le coût de la première électricité

Pourquoi Hitachi Énergie?

Hitachi Énergie a développé le marché des transformateurs de tension de service de station en Amérique du Nord et demeure un innovateur dans ce domaine avec de nouvelles conceptions créées chaque année. Notre offre de produits est plus diversifiée et couvre de nombreux besoins spécifiques à l’application pour nos utilisateurs mondiaux afin d’offrir un service optimal. Nous avons la capacité d’emballage d’offrir un ensemble complet de mini-sous-stations afin de réduire le premier coût des besoins en énergie rurale.

  • Nos experts peuvent vous aider à trouver les solutions optimales.
  • Conçu pour être installé facilement dans de très petits espaces, du climat polaire au climat désertique
  • La conception à faible perte est l’une des solutions de service de station les plus efficaces disponibles sur le marché aujourd’hui par rapport aux transformateurs de puissance, aux enroulements tertiaires sur les transformateurs de puissance, aux lignes de distribution ou à l’alimentation MT provenant d’autres sources.
  • Ce produit offre une grande fiabilité et une grande disponibilité de l’alimentation pour toute charge critique nécessaire jusqu’à 333 kVA par phase

Brèves données sur les performances

SSVT  
Installation Extérieur
Conception Type de transformateur de tension de service de station
Isolation Huile-Papier
Tension la plus élevée pour l’équipement 46 à 362 kV
Facteur de tension (Vf) Jusqu’à 1,25
Isolateurs Isolateurs standard en porcelaine *
Ligne de fuite ≥ 25 mm/kV (plus long sur demande)
Condition de service  
  • Température ambiante
-40 ºC à +40 ºC (standard) **
  • Altitude de conception
Maximum 1 000 m (standard) **
Valeurs nominales de puissance 10 kVA, 25 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 167 kVA (200 kVA, 250 kVA et 333 kVA disponibles à des niveaux de 245 kV)
Bobinages de mesure Bobinages de mesure secondaire à taraud unique ou double en option sur demande
Précision des mesures Conforme à la plupart des classes de mesure et de protection IEC et IEEE

 

* Caoutchouc silicone (SIR) sur demande sauf à 362 kV lorsque SIR est standard
** D’autres températures et altitudes sont possibles

Vidéo : Une technologie novatrice donne accès à l’électricité en République démocratique du Congo

Produits, services et solutions connexes