Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Transformateur de tension de service de station pour service descendant (69 à 145 kV)

Transformateur de tension de service de station rempli d’huile extérieure pour HV à MV pour les besoins d’alimentation à distance

Les transformateurs de tension à induction SSMV sont conçus pour une connexion entre phase et terre sur des réseaux neutres mis à la terre de 69 kV-145kV HV pour alimenter les panneaux à des niveaux de tension moyenne. La conception permet un positionnement pratique avec un montage simple sur un support monophasé près des lignes de transmission HV, lorsqu’il est combiné avec des dispositifs de protection latéraux primaires et secondaires fournis par l’utilisateur.

Les côtés primaire et secondaire du SSMV sont protégés contre les surtensions par des parasurtenseurs intégrés, dimensionnés pour les tensions nominales du système, qui sont montés en porte-à-faux en usine sur le SSMV. Cet arrangement peut fournir une alimentation de distribution pour les besoins d’alimentation à distance dans un rayon de 30kM. Le SSMV offre des tensions de sortie de 2,4 kV à 15 kV (communiquez avec l’usine pour les besoins spécifiques en tension de sortie) pour une application de 50 ou 60 Hz. Niveaux de puissance disponibles jusqu’à 200 kVA monophasés qui peuvent être mis en banque pour une alimentation triphasée de 600 kVA.  

Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un coussin de gaz au-dessus de l’huile pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité. Les isolateurs gris ANSI 70 sont fournis avec des conceptions à haut fluage et à haute frappe. Les isolateurs en porcelaine sont normalement standard avec le polymère offert en option.
 

Applications

  • Électrification rurale pour réduire le coût de la première électricité
  • Applications ferroviaires pour les petits besoins énergétiques
  • Besoins d’alimentation électrique pour les petits sites commerciaux, industriels ou miniers

Pourquoi Hitachi Énergie?

Hitachi Énergie a développé le marché des transformateurs de tension de service de station en Amérique du Nord et demeure un innovateur dans ce domaine avec cette nouvelle conception SSMV. Notre offre de produits est plus diversifiée et couvre la plupart des besoins spécifiques à l’application pour nos utilisateurs mondiaux afin d’offrir un service optimal dans un emballage compact. Hitachi Énergie a la capacité de regrouper les produits pour offrir un ensemble complet de mini-sous-stations afin de réduire le premier coût des besoins en énergie rurale si l’utilisateur veut que Hitachi Énergie coordonne l’ensemble complet de mini-sous-stations.

  • Nos experts peuvent vous aider à trouver les solutions optimales
  • Conçu pour être installé facilement dans de très petits espaces, du climat polaire au climat désertique
  • La conception à faible perte est l’une des solutions de service de station les plus efficaces disponibles sur le marché aujourd’hui par rapport aux transformateurs de puissance, aux enroulements tertiaires sur les transformateurs de puissance, aux lignes de distribution ou à l’alimentation MT provenant d’autres sources.
  • Ce produit offre une grande fiabilité et une grande disponibilité de l’alimentation pour toute charge critique nécessaire jusqu’à 200 kVA par phase

Brèves données sur les performances

SSMV  
Installation Extérieur
Conception Type de transformateur de tension de service de station
Isolation Huile-Papier
Tension la plus élevée pour l’équipement 69 à 145 kV
Facteur de tension (Vf) Jusqu’à 1,25
Isolateurs Isolateurs standard en porcelaine *
Ligne de fuite ≥ 25 mm/kV (plus long sur demande)
Condition de service  
  • Température ambiante
-40 ºC à +40 ºC (standard) **
  • Altitude de conception
1 000 m (standard) **
Valeurs nominales de puissance 100 kVA, 167 kVA, 200 kVA
Protection contre les surtensions Parafoudre de classe station sur le côté HV et parafoudre de classe distribution sur le côté MV

 

*  Caoutchouc silicone (SIR) sur demande
** D’autres températures et altitudes sont possibles

productImage.imageAlt