Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Transformateurs de tension de service de station isolés au gaz (72,5 à 550 kV)

Toutes les cotes de transformation dans un seul équipement

Un transformateur de tension de service de station combine les caractéristiques d’un transformateur de tension avec la capacité d’un transformateur de distribution, ayant une sortie suffisante pour les charges auxiliaires plus petites. Les transformateurs de tension de service de station isolée au gaz Hitachi Énergie sont conçus pour les systèmes de tension primaire jusqu’à 550 kV et ont les caractéristiques suivantes :

  • Noyau en acier laminé avec grain orienté, avec un niveau élevé de perméabilité
  • Bobinages électrolytiques en cuivre
  • Isolation composite
  • Boîtier en alliage d’aluminium
  • Convient à une installation extérieure
  • Surveillance à distance du niveau d’isolation interne à l’aide d’un manomètre ayant un seuil d’alarme et un seuil de verrouillage
  • Un dispositif de décompression pour protéger l’appareil contre la surpression interne

Accessoires :

  • Bobinages de mesure supplémentaires
  • Changeur de prise à vide
  • Capteur de température des bobinages

Applications

  • Source d’alimentation pour les auxiliaires dans la sous-station
  • Électrification de la zone rurale/éloignée
  • Alimentation des champs pétroliers et gaziers
  • Électrification des chemins de fer et des aéroports
  • Exploitation minière et électricité de construction
  • Installations hospitalières et de défense
  • Commutation et commande de poste
  • Production d’énergie éolienne et solaire
  • Stations de contrôle et de pompage des inondations
  • Éclairage des lignes de transmission pour la sécurité aérienne
  • Tours de téléphone cellulaire à distance

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Solution économique pour les applications isolées
  • Parfaitement adapté pour l’intégration avec une baie d’appareillage de commutation haute tension complète
  • Alimentation auxiliaire directement à partir de la ligne haute tension
  • Transformation directe HV à LV et HV à MV
  • Haute sécurité grâce à l’isolation SF6 et aux bagues polymères : antidéflagrantes, ininflammables
  • Sans entretien

Brèves données sur les performances

Paramètre TIP UG
Installation Extérieur
Isolation Gaz SF6 ou mélange SF6/N2
Tension la plus élevée pour l’équipement 72,5 à 550 kV
Tension de tenue à fréquence industrielle Jusqu’à 630 kV
Tension de tenue aux chocs de foudre Jusqu’à 1,550 kV
Sortie max. par phase Jusqu’à 500 kVA Jusqu’à 167 kVA
Tension secondaire Tension basse ou moyenne Basse tension
Isolateurs Composite
Température ambiante minimale

-30 ºC (100 % SF6)

-50 ºC (mélange SF6 / N2)

Température ambiante maximale 50 °C
Niveau de pollution IV (très abondant)
Précision Conforme à toutes les classes de mesure et de protection CEI et IEEE