Convertisseur complet (SFC Light)
Hitachi Energy fait figure de pionnier dans les applications de pompage-turbinage hydraulique grâce à ses solutions à convertisseur complet, offrant ainsi des performances et une flexibilité maximales à ses clients du secteur hydroélectrique. » Le concept à pleine conversion (Full Converter) permet un contrôle continu de la vitesse de rotation de la machine, de l’arrêt jusqu’à la vitesse nominale, tout en maintenant le couple nominal sur l’intégralité de la plage de fonctionnement en fréquence. Cela permet de réduire les temps de commutation et d' augmente l'efficacité hydraulique, optimisant ainsi le temps d'exploitation et les rendements pour les exploitants de centrales de pompage-turbinage.
Hydro SFC Light est un convertisseur conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications de stockage d’énergie par pompage-turbinage. Grâce à l’utilisation de semi-conducteurs de puissance robustes et à faibles pertes, le système offre une efficacité énergétique exceptionnelle, une disponibilité élevée et une durée de vie prolongée. La conception modulaire du convertisseur repose sur l’utilisation de cellules standardisées, permettant de configurer la solution au plus près des besoins spécifiques de chaque projet tout en bénéficiant d’une architecture éprouvée, flexible et optimisée en termes de coûts.
Des algorithmes de commande sophistiqués assurent le respect des exigences les plus strictes en matière de codes réseau (Grid Codes). La conception mécanique a été optimisée pour garantir une disponibilité maximale de l’installation. L’accès rapide et simplifié à tous les composants permet de réduire les durées d’intervention, de maintenance et de remplacement, contribuant ainsi à minimiser les temps d’arrêt.