Choisissez votre région et votre langue

Menu

Les convertisseurs de fréquence PCS6000 constituent une solution économique et performante pour convertir l’énergie électrique du réseau à la fréquence requise par la charge.e. Les convertisseurs de fréquence PCS6000 offrent un rendement élevé, même en fonctionnement à charge partielle, tout en se distinguant par leur faible encombrement.

Des packages PCS6000 complets, comprenant le convertisseur de fréquence, les transformateurs associés et le système d’échange thermique, sont mis à disposition des intégrateurs de systèmes afin de faciliter l’intégration et la mise en œuvre des installations. Hitachi Energy propose également des solutions complètes de conversion de fréquence clé en main. 

La série de convertisseurs de fréquence PCS6000 permet de réduire le coût total de possession (TCO) grâce à son rendement élevé, y compris en fonctionnement à charge partielle, ainsi qu’à ses faibles coûts de maintenance.

Avantages supplémentaires :

  • Grâce à son architecture à haute densité de puissance et à son refroidissement par eau performant, le PCS6000 offre une emprise au sol réduite
  • Solution évolutive - Plage de puissance : 10 à 120 MVA 
  • Les ensembles de conversion de fréquence intégrant le convertisseur, les transformateurs et l’échangeur thermique simplifient l’intégration du système et contribuent à une exécution du projet rapide et sans difficulté.
  • Concept de service éprouvé s’appuyant sur l’organisation mondiale de services d’ Hitachi Énergie, avec un support local, des prestations de maintenance et des capacités de diagnostic à distance assurées par des experts. 
PCS6000