Choisissez votre région et votre langue

Menu

Outil TIMELINE - Gardez le cap sur les fonctions essentiels de votre système

Accès facile aux données enregistrées et horodatées du système de convertisseur
 L’outil TIMELINE d’Hitachi Énergie est un logiciel avancé d'analyse des défaillances et de diagnostic destiné aux systèmes de conversion de puissance, basé sur les contrôleurs AC 800PEC. Il enregistre et synchronise les données du système, telles que les événements et les courbes de tendance, des automates vers une base de données, en utilisant une référence temporelle commune. Les données sont accessibles via un navigateur web de dernière génération offrant des fonctionnalités personnalisées permettant aux opérateurs de l’usine de se concentrer sur les informations essentielles.

L’ensemble des données provenant du système de conversion facilite l'analyse et l'identification de la cause première d'un évènement. Les fonctions de suivi à long terme fournissent des informations esssentielles sur l’état des équipements, les interventions de maintenance planifiée, les tendances de fonctionnement et les recommandations visant à améliorer les performances du système.

Les spécialistes des convertisseurs d’Hitachi Énergie peuvent accéder aux données enregistrées et accompagner plus facilement et plus efficacement plus facilement et plus efficacement l’ingénieur de maintenance dans la procédure de recherche de défauts ainsi que dans la mise en œuvre des actions correctives.

Product image for: Outil TIMELINE - Gardez le cap sur les fonctions essentiels de votre système

Avantages :

  • L’ensemble des événements et mesures du système de conversion est organisé et horodaté pour une visualisation instantanée, assurant une productivité maximale en permanence.
  • La réduction du temps de traitement et de la mise en forme des données permet d’assurer une disponibilité accrue du système.
  • Une analyse des défauts simplifiée et rapide renforce l’efficacité des équipes de maintenance sur site.
  • Vérification sécurisée, rapide et guidée des essais et réglages des protections du système.
  • Accès facile via un navigateur Web standard.
  • L’ergonomie intuitive de l’interface facilite une approche orientée résultats.
  • Transmission simple des données enregistrées sous forme d’export HTML ou CSV par téléchargement via le navigateur.

Offre associée