EEI de protection de barre omnibus distribuée - REB500
Le dispositif électronique intelligent (IED) REB500 compatible IEC 61850 est conçu pour prendre en charge différentes philosophies de protection. Vous pouvez créer une solution de protection répartie en attribuant des unités de baie dans des cubicules de baie dédiés.
Faits saillants
- Système de barre omnibus répartie : de 2 à 60 baies
- Fonctionnement sûr et sécurisé
- Détection complète des défauts de bus et d’alimentation
- IEC 61850 interopérable
-
Détails du produit
-
Ressources
-
FAQ
Aperçu
REB500 appartient à la famille de produits de protection et de contrôle Relion conçus pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation. Il assure une performance constante, s’adapte à divers besoins et assure une protection grâce à des mesures de sécurité robustes.
Fiable
REB500 utilise des concepts et des algorithmes éprouvés et utilisés en continu depuis plus de 15 ans. Le principe unique de prolongation du signal permet une mesure continue et assure le bon fonctionnement de la protection de la barre omnibus, même lorsque les transformateurs de courant sont fortement saturés lors de défauts externes. Ce principe évite de bloquer la fonction de protection et de laisser la barre omnibus non sécurisée.
Sécurisé
REB500 détecte tous les défauts de bus et d’alimentation pour tout type de mise à la terre du système, qu’il s’agisse d’un système isolé ou d’un système solidement, à faible impédance ou à mise à la terre compensée. Il fonctionne de façon sélective pour tous les défauts dans la zone protégée et maintient une stabilité totale pour les défauts à l’extérieur de la zone protégée. La fonction intégrée de zone de contrôle globale est complètement indépendante des indications de position de l'isolateur. Cette fonction permet au REB500 de rester stable au cas où la réplique de la barre omnibus n’est pas valide.
Flexible
REB500 utilise une technologie de pointe et offre une protection et une performance de communication améliorées. Faisant partie de la série éprouvée Relion, il permet une protection différentielle de performance inférieure à un cycle d’alimentation.
Grâce à cette flexibilité, REB500 peut protéger diverses configurations de barres omnibus en toutes circonstances. En intégrant une sélection polyvalente de fonctions de protection, les EEI REB500 protègent la baie complète et optimisent la protection de la cour de commutation, offrant une fonctionnalité adaptable et évolutive pour répondre aux besoins changeants tout au long du cycle de vie de l’installation.
Caractéristiques
Conforme aux normes CEI 61850 : REB500 prend en charge la norme CEI 61850-8-1 Édition 1 ou Édition 2 selon la configuration de l’utilisateur, y compris le protocole de redondance parallèle (PRP) conformément à la norme CEI 62439-3. GOOSE peut être utilisé pour initier la protection intégrée contre les défaillances du disjoncteur.
Assure la cybersécurité : REB500 prend en charge la gestion de l’accès des utilisateurs, la journalisation des activités des utilisateurs et la gestion centralisée des comptes des utilisateurs. Il comprend également une fonctionnalité de cybersécurité conforme aux normes de sécurité, telles que NERC CIP et IEC 62351-8
Facile à utiliser : REB500 recueille des informations essentielles sur le processus et les rend accessibles à l’utilisateur par l’entremise de l’IHM locale à n’importe quel EEI REB500 dans le système de protection. Les données sont également accessibles en connectant un PC à l’EEI. À l’aide de Vous pouvez utiliser un gestionnaire d’EEI de protection et de contrôle – PCM600, HMI500 ou WebHMI –, il offre une façon intuitive de faire fonctionner et de maintenir une installation REB500. L’outil HMI500 offre une interface utilisateur graphique complète et facile à utiliser pour manipuler la protection de barre omnibus distribuée REB500 IED REB500 tout au long de son cycle de vie. L’outil vous permet de configurer et de régler les paramètres pour le système complet de protection de la station.