Les modules de la série RTU500 peuvent être utilisés avec toutes les gammes de produits pour fournir des fonctionnalités supplémentaires et prolongées. Les modules fournissent des fonctions spéciales pour compléter un RTU pour une application spécifique.
Modules de la série RTU500
Modules d’extension flexibles pour la série RTU500
Multimètres
Les multimètres RTU permettent de mesurer directement la tension, le courant et la puissance. La configuration des dispositifs est entièrement intégrée à l'assistant RTUtil500 et à l'assistant de rail DIN faciles à utiliser. Les multimètres permettent une surveillance détaillée du réseau. Pour localiser un défaut, les multimètres offrent une détection de courant de défaut avec des informations directionnelles. De plus, l’information accrue et fiable sur le réseau protège vos investissements et permet de réaliser de nouveaux investissements précis, au besoin.
Communication
La flexibilité de la communication est une condition préalable pour les systèmes RTU modernes. Pour garantir une communication complète et sans erreur avec une variété d’appareils, la série RTU500 offre des modules pour la communication Ethernet et série.
Notre offre
-
Blocs d’alimentation
-
Multimètres
-
Communication en série
-
Communication Ethernet
-
Modules HYTEC DSL et VFT
Unité d’alimentation à rail DIN 560PSU40 pour 110 à 220 V c.c., 230 V c.a.
Module d’alimentation pour montage sur rail DIN
- Tension d’entrée : 85 à 264 V c.a. ou 85 à 375 V c.c.
- Tension de sortie : 24-28 V c.c., max. 2,5 A, 60 W
- Convient à l’alimentation de jusqu’à 8 modules d’interposition 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01/560CVDxx/RTU540/RTU511
- Convient à une alimentation redondante
Unité d’alimentation à rail DIN 560PSU41 pour 24 à 60 V c.c.
Module d’alimentation pour montage sur rail DIN
- Tension de sortie : 24 V c.c., max. 2,5 A, 60 W
- Convient à l'alimentation de jusqu'à 8 modules d'interposition 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01
23VG23 Adaptateur secteur 115...230 V CA, 48 W
Adaptateur secteur convertisseur CA/CC pour entrée 230 ou 115 V CA, sortie 24 V CC, 2 A max.
- Conçu pour être utilisé avec une batterie de secours de 24 V c.c. nominale pour un fonctionnement complet maximal de 1,5 heure
23VG24 Adaptateur secteur 115...230 V CA, 240 W
Adaptateur secteur convertisseur CA/CC pour entrée 230 ou 115 V CA, sortie 24 V CC, 10 A max.