Protection et contrôle du transformateur
Lors de la protection des transformateurs de puissance, il peut être difficile de maintenir la sécurité pendant la saturation du transformateur de courant (TC) pour les défauts externes tout en détectant les défauts internes de faible amplitude.
Il est souvent difficile de trouver une solution universelle. La plupart des opérations de transformateurs reposent sur des systèmes de protection modulaires, évolutifs, fiables et durables. Hitachi Énergie est votre partenaire pour fournir des solutions de protection fiables, de pointe et flexibles pour transformateurs.
Les dispositifs électroniques intelligents (IED) Hitachi Énergie offrent une protection, une surveillance et un contrôle rapides et sélectifs pour tous les types de transformateurs, y compris les transformateurs à gradation, à deux et trois enroulements, ainsi que les transformateurs et réacteurs spéciaux utilisés dans les marchés de la transmission, de la distribution et du rail.
Notre protection de transformateur est construite sur la norme IEC 61850 et présente la technologie et l’expérience d’application de pointe d’Hitachi Énergie.