Choisissez votre région et votre langue

Menu

Parasurtenseur POLIM-H..-.

Parasurtenseur logé dans du silicone de station de classe CEI haute (SH) pour les systèmes CA jusqu’à 72 kV

POLIM-H ..-.. est un parasurtenseur avec résistances à l’oxyde de métal (MO) sans jeu d’étincelle directement moulé dans un boîtier en silicone, de couleur grise, conçu et testé conformément à la norme CEI 60099-4; il répond aux exigences de la norme ANSI/IEEE C62.11. POLIM-H ..-. est également conforme aux normes suivantes :

  • Testé contre les chocs et les vibrations conformément à la norme CEI 61373
  • Comportement en matière d’incendie et de fumée testé et classé selon la norme EN 45545-2

Ce parasurtenseur est utilisé pour protéger les systèmes moyenne tension contre les surtensions causées par les décharges atmosphériques et les conditions de commutation.


Applications

  • Transformateur de puissance, borne de tension moyenne, pointe étoile
  • Transformateur de fournaise à arc
  • Générateur de grande taille
  • Systèmes de traction – installations fixes
  • Stock roulant et trains à grande vitesse
  • Condensateurs et batteries de condensateurs, haute capacité


Pourquoi Hitachi Énergie?

 

  • Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 30 ans d’expérience en isolation en silicone
  • Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
  • Conception éprouvée de courant de court-circuit sécuritaire
  • Durée de vie de conception de plus de 30 ans
  • Propriété de production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
  • Excellent niveau de protection avec une faible tension résiduelle
  • Capacité de résistance à l’énergie élevée
  • Boîtier en silicone résistant aux UV avec excellente performance en matière de pollution
  • Sans entretien
  • Conception mécaniquement robuste
  • Stable contre les chocs et les vibrations
  • Testé sur train à haute vitesse

Brefs données sur le rendement

    POLIM-H..-.
Tension maximale du système (Us) kV 72
Tension continue à travers le pare-chocs (Uc) kVrms 4-44
Tension nominale du dispositif d’arrêt (Ur)  kVrms 5-55
Courant de court-circuit (Is)  kArms 65
Courant de décharge nominal (po) kApeak 20
Taux de transfert de frais répétitif (Qrs) Comme (C) 2.8
Cote d’énergie thermique (Wth) kJ/kV (Ur) 12
Charge à court terme spécifiée (SSL) Nm 4000