Logiciel de gestion Volt-VAr
Logiciel de qualité utilitaire pour les applications d’automatisation de la distribution de réseau intelligent
Le logiciel de gestion Volt-VAr (VVMS) est un logiciel centralisé d'automatisation de la distribution qui optimise le débit VAr du circuit et les tensions du circuit. Le débit VAr optimisé améliore le facteur de puissance et peut entraîner des économies substantielles en coûts d’énergie et d’utilisation de l’infrastructure. La tension optimisée améliore la qualité de l’alimentation en prévenant les conditions de surtension et/ou de sous-tension et en obtenant un profil de tension plus plat le long des circuits.
VVMS intègre « CVR », une stratégie avancée de réduction de la tension de conservation qui réduit la demande d’énergie réelle en réduisant les tensions des clients dans les limites approuvées. Cela est possible grâce au contrôle précis des batteries de condensateurs de ligne, des régulateurs de tension de ligne et des changeurs de prise de transformateur de sous-station.
Applications
- Optimisation du niveau de tension le long des lignes de distribution
- Applications de minimisation des pertes le long des lignes de distribution
- Gestion des VAr le long des lignes de distribution ayant des batteries de condensateurs montées sur poteau
Pourquoi Hitachi Énergie?
Le système VVMS offre les avantages suivants :
- Interagit avec de nombreux types de technologies de réseautage pour la surveillance et le contrôle bidirectionnels ou unidirectionnels des condensateurs, des transformateurs, des SLD et des régulateurs de tension
- Guichet unique : intégration transparente avec les batteries de condensateurs à montage sur poteau Hitachi Énergie
- Basé sur un navigateur Web, pas besoin d’une vaste infrastructure informatique
- Soutien offert pendant la planification, l’installation, le démarrage, la formation et l’entretien à long terme
Offre connexe
Quelque chose a attiré votre attention?
Notre équipe des ventes communiquera avec vous.