Kombinierter Strom-/Spannungstransformator Typ KXM
Outdoor, ölgefüllt, Umspannstationsklasse, breites Sortiment, hochpräzise Einphasen-Dosiereinheit für Wunden
KXM ölgefüllte Strom-/Spannungstransformatoren für den Außenbereich sind einphasige Messtransformatoren für die hochpräzise Umsatzmessung. Diese Strom-/Spannungstransformatoren sind kundenspezifisch gebaut. KXM-Transformatoren können die meisten Anwendungen zur Umsatzmessung erfüllen, da das Design mit bis zu vier unabhängigen Kernen von 46 kV bis 245 kV eine besondere Weitbereichskapazität bietet. Dieses kombinierte Gehäuse ist mit grauem Porzellanisolator ANSI 70 als Standardprodukt erhältlich, optional mit Silikonkautschuk (SIR)-Polymer. Die hermetische Versiegelung des Designs erfolgt mit einem ermüdungsbeständigen Edelstahlbalg an der Kuppel, um ein Freiatmen von außen mit Feuchtigkeit beaufschlagter Luft zu verhindern.
Das KXM bietet zuverlässige Leistung im Betrieb aufgrund des konservativen Isoliersystems, das bei den niedrigeren Verteilungsspannungen verwendet wird.
Anwendungen
- Hohe Genauigkeit bei der Umsatzmessung
- Unabhängige Stromproduktionsmessung
- Tie-Point-Dosierung für bidirektionale Leistungsflussmessung
Warum Hitachi Energy?
Für die Umsatzmessung bei kritischen Lasten ist dieser konservative, ölpapierisolierte Strom-/Spannungstransformator äußerst zuverlässig für diese Anwendung mit dem gleichen Zuverlässigkeits-Serviceprotokoll wie die separaten Strom- und Spannungstransformatoren. Die Leistung im weiten Bereich bietet eine Genauigkeit von 0,15 Prozent von 0,5 Prozent Nennstrom bis 400 Prozent Nennstrom für jede praktische Messspanne für die meisten Installationen. Angesichts der flexiblen Konstruktion ist das Design sehr anpassungsfähig für die anspruchsvollsten Anwendungen. Hitachi Energy bietet seinen Nutzern einzigartige Vorteile wie folgt:
- Hervorragender Anwendungstechnik-Support, um optimale Lösungen zu gewährleisten
- Entwickelt für umweltverträgliche Bedingungen
- Spezifische Designs für kritische Anwendungen
- Das Format im Verteilungsstil bietet eine langlebige selbstheilende Ölisolierung für die Verwendung bei niedrigeren Spannungen
- Die dielektrische strenge Produktion zeichnet sich durch ein hermetisch abgedichtetes Design mit 100 % Teilentladungsprüfung aus.
Kurzinformationen zur Leistung
| KXM | |
|---|---|
| Installation | Außenbereich |
| Design | Wundtyp (oberer CT-Kern und Leitung zu Masse verbunden induktive VT) |
| Isolierung | Öl-Papier |
| Höchste Spannung für Ausrüstung | 46 - 245 kV |
| Maximaler Primärstrom | Verhältnisse von bis zu 4.000 A & bis zu 2.000/1200:1 VT |
| Kurzschlussstrom | Bis zu 120 kA/1 Sek&. VF=1,9x-8 Std. |
| Isolatoren | Porzellan (Silikonkautschuk SIR optional) |
| Kriechweg | ≥ 25 mm/kV (länger auf Anfrage) |
| Betriebszustand | |
|
-40 °C bis +40 °C (Standard) |
|
Maximal 1000 m (Standard) |
| *Andere Temperaturen und Höhen sind möglich | |
| Genauigkeit | |
|
Erfüllt alle IEEE-Hochpräzisionsmessklassen mit großer Reichweite von 0,15 s IEC CI 0.2s auf Anfrage (0,15s stabil von 0,5 % bis 400 % Nennstrom – maximal 4000A) |
|
Erfüllt IEEE 0,15 %Z und 3000VA thermische |