Choisissez votre région et votre langue

Menu

City

Alimentation des centres-villes

Câbles et petites stations de conversion : le CCHT a un excellent potentiel pour les applications urbaines.

La charge électrique dans les villes augmente au fur et à mesure que le monde s’urbanise, et les réseaux électriques métropolitains sont modernisés en permanence pour répondre à la demande d’énergie électrique. Comme les terrains disponibles sont rares et coûteux, d’importantes difficultés surgissent chaque fois qu’il faut obtenir une nouvelle emprise pour acheminer de l’énergie supplémentaire au moyen des lignes de transport classiques.

Au fur et à mesure que les quantités d’énergie acheminées augmentent, le risque de dépasser la capacité de résistance aux courts-circuits des appareillages existants et d’autres composants du réseau constitue une vraie menace pour l’expansion future des réseaux électriques. Les stratégies de développement des réseaux électriques urbains doivent également tenir compte de divers enjeux, comme la congestion sur le réseau, la pollution, le bruit acoustique et électrique, la qualité de l’onde et la commande de puissance, ainsi que les permis.

La technologie CCHT permet de régler tous les problèmes susmentionnés. Les postes de conversion HVDCLight sont compacts et, grâce à leur commande, ils n’ont aucune incidence sur les niveaux de court-circuit. Les commandes permettent d’équilibrer le flux d’énergie sur plusieurs points d’alimentation urbains. Les câbles CC peuvent être facilement installés sous terre à l’aide des emprises existantes, ce qui permet d’accroître la capacité dans les corridors existants pour la transmission de l’énergie.

power plant engineer for substation
Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.