Type de transformateur de tension inductive SPOF (25-38 kV)
Compact et robuste
Les transformateurs de tension inductive de classe de distribution homologués pour l’extérieur SPOF sont de conception monophasée compacte et sont destinés à la connexion entre phase et terre (une seule bague) ou phase à phase (deux bagues) pour fournir des informations de mesure de tension critiques. Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un coussin de gaz au-dessus de l’huile pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.
La densité de flux de noyau extrêmement faible permet au SPOF de résister à une tension nominale continue de 110 % et de fournir 190 % pendant 8 heures.
Le SPOF a la réputation d’offrir une performance fiable en service avec un faible taux de défaillance sur le terrain inférieur à la moyenne de l’industrie.
Applications
- Mesure des revenus
- Contrôle
- Indication
- Protection de relais
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Conçu pour des conditions environnementales diverses - polaires ou désertiques
- Un excellent soutien technique d’application assure des solutions optimales pour votre projet
- Le noyau à faible perte répartie assure la meilleure performance de précision avec les pertes de noyau les plus faibles pour la durée de vie utile
- Faible encombrement, conception éco-efficace à huile minimale
- Fiabilité maximale et entretien minimal
Brefs données sur le rendement
| PREUVE | |
|---|---|
| Installation | Extérieur |
| Conception | Type inductif |
| Isolation | Huile-papier |
| Tension la plus élevée pour l’équipement | 25 à 38 kV |
| Facteur de tension (Vf) | Jusqu’à 1,9 à 8 heures |
| Isolateurs | Époxy cycloaliphatique |
| Ligne de fuite | ≥ 25 mm/kV (plus long sur demande) |
| Condition de service | |
|
-40 oC à +40 oC (standard) |
|
Maximum 1 000 m (standard) |
| *D’autres températures et altitudes sont possibles | |
| Précision | Conforme à toutes les classes de mesure et de protection CEI et IEEE |