C’est avec plaisir que nous vous invitons à l’exposition et à la conférence PCIM Asie 2021, qui aura lieu à Shenzhen, en Chine, du 9 au 11 septembre 2021. Notre kiosque est situé dans le hall 11, au numéro A12.
Au cours du PCIM, nous présenterons nos derniers produits, tels que SiC 1,2 kV RoadPak, SiC 3,3 kV LinPak, BIGT StakPak, LoPak 1 200 V 600 A et 1 200 V 900 A, TCGI 3e génération, BPM 60Pak.
De plus, plusieurs articles techniques seront présentés par les experts d’Hitachi Énergie lors de la conférence PCIM ou du forum de mobilité électronique.
Nous sommes impatients de vous présenter nos points saillants et de vous offrir du soutien technique et des conseils.
PCIM Asie 2021
9 au 11 septembre 2021 à Shenzhen, en Chine