Prenez le contrôle de votre puissance
Fiabilité Espace est un programme personnalisé d’Hitachi Énergie qui donne un aperçu détaillé de la situation actuelle d’une sous-station existante ou nouvelle à construire. Selon une analyse approfondie et une comparaison des conceptions ainsi qu’une évaluation possible sur place, les experts d’Hitachi Énergie aideront à définir un plan d’action concret pour assurer un cycle de vie de sous-station plus fiable, durable et sécurisé.
Offre d’espace de fiabilité
Un parcours unique vers la fiabilité du système
Hitachi Énergie creuse en profondeur pour évaluer la santé des sous-stations. L’entrée de l’espace de fiabilité est la première étape vers la maintenance axée sur la fiabilité (RCM), qui concentre l’attention là où la condition est mauvaise et l’impact de la défaillance est important, c’est-à-dire là où le risque est le plus élevé.
Plan d’exécution
RelScan
RelScan Plus
Obtenez votre évaluation RelScan gratuite
Les bilans de santé sont non seulement importants pour les êtres humains et les machines, mais aussi pour vos investissements!
Explorez une nouvelle façon d’évaluer et d’optimiser le cycle de vie de vos sous-stations.
Un espace pour protéger votre investissement
Une sous-station est un investissement majeur qui doit être protégé tout au long de sa vie. Le maintien de la fiabilité et de la disponibilité des actifs de sous-station vieillissants a une incidence directe sur les opérations en fonction d’eux, d’un réseau électrique à un processus de production industrielle. Prenez soin de ces investissements cruciaux en découvrant les valeurs clés de Reliability Space.
Un aperçu détaillé des actifs clés - du point de vue du système
Les évaluations de fiabilité de l’espace aident les opérateurs de système à connaître l’état et le risque de défaillance global d’une sous-station. Il soutient des stratégies d’entretien optimisées en se concentrant sur l’amélioration de la fonctionnalité des actifs clés qui permettront d’obtenir le gain le plus élevé en matière de fiabilité et de disponibilité globales des sous-stations. Les experts en fiabilité fournissent un rapport technique sur l’état général de la sous-station et de chaque actif clé, fournissant un soutien à la décision technique pour toute mise à niveau nécessaire ou tout plan d’entretien personnalisé. Le rapport est également utile pour les parties prenantes tierces, comme les compagnies d’assurance et les investisseurs qui recherchent une image détaillée de l’état des sous-stations.
Assurez le bon fonctionnement de vos opérations
Assurer un fonctionnement fiable des sous-stations est crucial. Hitachi Énergie recueille les données et les informations les plus essentielles par le biais d’une inspection visuelle, qui ne nécessite aucune panne et n’a pas d’impact sur les opérations. Les visites peuvent être effectuées sur place ou à distance. Les experts d’Hitachi Énergie discuteront des problèmes, des besoins et de l’expérience des sous-stations et examineront les données opérationnelles et diagnostiques disponibles.
Prenez le contrôle de votre puissance
Explorez une nouvelle façon d’évaluer et d’optimiser le cycle de vie de vos sous-stations