Choisissez votre région et votre langue

Menu

Dispositif de décompression pour transformateurs d’alimentation

Les courts-circuits soudains et violents à l’intérieur des réservoirs métalliques du transformateur refroidi à l’huile génèrent instantanément une énorme quantité de gaz, ce qui entraîne une augmentation substantielle de la pression interne. Si la pression ne peut pas être déchargée à l’extérieur, il existe un risque que le transformateur explose et cause potentiellement des dommages.

En cas d’augmentation soudaine et incontrôlée de la pression à l’intérieur du transformateur, le limiteur de pression permet au liquide isolant d’être déchargé en millisecondes. Nos limiteurs de pression améliorent considérablement la fiabilité et la sécurité du transformateur.

 

Dispositif de décompression pour la portée du produit des transformateurs d’alimentation :

  • Transformateurs d’alimentation remplis de liquide
  • Pour les marchés IEC et IEEE

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 50 ans d’expérience dans la fabrication de composants de transformateurs 
  • Réseau mondial après-vente et de soutien à la clientèle
Dispositifs de décompression

Produits, services et solutions connexes

Pressure relief devices

Dispositifs de décompression

Les dispositifs de décharge d’Hitachi Énergie limitent la surpression du réservoir et réduisent le risque de rupture du réservoir et de déversements d’huile incontrôlés, ce qui pourrait également causer un incendie. En savoir plus.
Hitachi Energy Logo

Appareils de mesure et de sécurité

Appareils de mesure et de sécurité
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.