La famille UC est un groupe d’interrupteurs d’inverseur à changement de prise de charge. Ils sont offerts dans une vaste gamme de modèles avec une cote adaptée à toutes les applications. Ils sont montés à l’intérieur du réservoir du transformateur, suspendus au couvercle du transformateur. Les types UC fonctionnent avec l’étanchéisation conventionnelle des arcs dans les interrupteurs d’inverseur d’huile.
Le modèle UCC est le plus grand des types UC et est capable de répondre aux exigences les plus exigeantes avec une Catégorie de niveau d’isolation de base de 1 050 kV et un courant nominal de 1 600 A.
Prolongez la durée de vie de votre transformateur et passez facilement à des changeurs de prise de type UCC avec technologie d’aspiration.
Portée du produit
- Technologie de base : Conventionnel, résistance, dans le réservoir
- Applications courantes : Réseau, spécial, industriel, HVDC
Changeur de prise placé au point neutre de l’enroulement | Autres placements du changeur de prise | |
---|---|---|
Tension la plus élevée pour l’équipement (Um) | 300 kV | 300 kV |
Impulsivité maximale de la foudre (BIL) | 1 050 kV | 1 050 kV |
Courant max.
|
1 600 A 1 600 A |
1 600 A |
Tension de marche maximale | 5 000 V | 5 000 V |
Pourquoi Hitachi Énergie
- Conception ouverte unique pour un entretien rapide et facile
- Entretien dans n’importe quelle position de robinet et sans démonter le système d’arbre, éliminant ainsi le risque de défaillance due à un assemblage ou un alignement incorrect
- Aucun filtre à huile en ligne n’est nécessaire
- Intervalles d’entretien inégalés