Choisissez votre région et votre langue

Menu

Changeurs de prise hors tension DTU

Le type DTU est un changeur de prise modulaire, à action linéaire, de type pont, hors tension, disponible avec un courant nominal allant jusqu’à 500 A par pont et jusqu’à 650 kV BIL. Le nombre standard de positions est de cinq avec sept positions disponibles dans certaines configurations d’enroulement. Le système DTU comprend un choix de mécanismes de fonctionnement standard, d’arbres d’entraînement, de boucliers et de barrières nécessaires pour les configurations de base requises pour les applications à un ou deux ponts par phase. Le changeur de prise DTU utilise des contacts mobiles plaqués argent pour faire un pont entre deux des contacts fixes en cuivre pour effectuer une connexion de prise. Les contacts mobiles sont entraînés par un engrenage Genève linéaire qui est connecté par des arbres en acier au mécanisme de fonctionnement externe. Le mécanisme de fonctionnement comprend un indicateur de position et des dispositions pour le cadenassage. Des conceptions spéciales sont disponibles pour les applications à double tension ou en étoile triangulaire.

Portée du produit

  • Intensité nominale maximale : 1 500 A (500 A par plateau)
  • Impulsion de foudre/fréquence d’alimentation la plus élevée : 650 kV/275 kV
  • Résistance aux impulsions d’éclair/fréquence d’alimentation entre les contacts adjacents : 650 kV/275 kV
  • Nombre maximal de positions de fonctionnement : 7

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Le changeur de prise DTU économise de l’espace dans le transformateur
  • Le changeur de prise DTU se monte dans la cuspide de l’enroulement du transformateur
  • Mécanisme de fonctionnement simple sorti du transformateur au niveau du sol
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.