Choisissez votre région et votre langue

Menu

Modificateur de prise hors tension de type KD

Nous offrons une large gamme de changeurs de prise de type linéaire basse tension hors tension pour les transformateurs de distribution remplis de liquide, qui combinent la fiabilité électrique et mécanique avec la polyvalence d’application et la facilité de connexion aux fils de branchement du transformateur.

Nos changeurs de prise de type KD sont fournis en monophasé ou triphasé.

 

Portée du produit
  • Transformateurs de distribution remplis de liquide
  • Plage : Um ≤ 72 kV, Ir ≤ 1 800 A
  • Conforme aux normes CEI

 

Pourquoi Hitachi Énergie

 

  • Le matériau de haute qualité assure la durée de vie la plus longue
  • Des solutions éprouvées avec des décennies d’expérience réussie sur le terrain.
  • Type testé au-delà des normes internationales
  • Fiabilité élevée en utilisant peu de pièces et conception de faible complexité
  • Peu ou pas d’entretien
  • Conceptions peu encombrantes
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.