Le numérique rendu réel

Écosystème TXpertð  : Transformer les performances

Le passage à un avenir énergétique durable exige une résilience, une flexibilité et une efficacité accrues dans les réseaux électriques, ce qui s’accompagne d’une complexité, d’une incertitude et d’un besoin accrus de mettre en œuvre la numérisation.

TXpert vous permet de commencer à faire des étapes simples dans votre parcours vers la numérisation de vos transformateurs, en prenant le contrôle de la complexité et en réalisant des progrès en matière de performance.

Construit à partir de notre expertise de premier plan et de notre expérience du secteur, l’écosystème TXpertÆ est conçu avec une approche ouverte, évolutive, sécurisée et indépendante du fournisseur. Il s’agit d’un portefeuille complet de produits, services et solutions pour la numérisation des transformateurs.

TXpertð vous donne, à vous et à votre transformateur, les connaissances et l’intelligence d’un millier de transformateurs, en fournissant des informations exploitables basées sur les données avec un impact réel sur la réduction des coûts, l’optimisation des opérations, l’extension de la durée de vie et l’amélioration des performances environnementales.

Laissez-nous collaborer avec vous dans votre parcours numérique et voir la promesse du numérique, rendue réelle.

Fournit une compréhension fondée sur les données pour :

Réduction des coûts et des risques
  • La surveillance en ligne associée à un avertissement préalable des menaces potentielles aide à éviter les pannes catastrophiques et les pannes imprévues
  • Une intelligence exploitable fournie par TXpert-permet une gestion plus intelligente des actifs qui peut entraîner  :
    • Réduction de 50 % du risque de défaillances graves*
    • Réduction de 60  % des pertes de revenus dues à des problèmes ou pannes imprévus*
    • Réduction de 75 % des coûts de réparation grâce à la détection précoce*

*Source : Brochure technique CIGRE 248

TXpertð  : Pionnier du réseau numérique dans toute la chaîne de valeur

TXpert Ecosystem Launch

En savoir plus

Applicable à toutes les applications de transformateurs dans la chaîne de valeur énergétique : production, transmission, distribution, industries et infrastructure
L’écosystème TXpertð

Écosystème de TXpert™

L’écosystème TXpert s’étend des transformateurs nouveaux et existants, secs ou remplis d’huile, à travers la distribution et les transformateurs de puissance plus grands et comprend  :

  • Capteurs numériques TXpert-Ready  : tels que CoreSense, CoreSense M10, etc.
    Outre notre propre famille de capteurs, notre écosystème ouvert prend également en charge les capteurs tiers.

  • Système de surveillance du concentrateur TXpertð  : optimisé par CoreTec
    Le concentrateur  TXpert agit comme le « cerveau », rassemblant toutes les données détectées.

  • Gestion des performances des actifs  : sur le cloud, en périphérie ou sur site
    Logiciel qui utilise les données et fournit des informations exploitables.

  • Services TXpertÆ  : tels que TXpert OnDemand, Transformer Care, etc.
    Fournir d’autres informations d’experts et aider à prendre des mesures.

 

> Lire le communiqué de presse

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet mondial.

Produits, services et solutions connexes

LYS186599_2
Transformateurs
Isolation et composants pour transformateurs
Beautiful Confident Female Project Manager works on Laptop Standing in Telecommunications System Control Room. In Background Big Screen Showing Infographics of Infrastructure, Charts, System Analysis
Numérisation

Produits, services et solutions connexes