Approfitta di affidabilità, selettività e semplicità per la tua rete
Con l’aumento senza precedenti della domanda di elettrificazione e la complessità della rete di distribuzione, la necessità di una selettività accurata e di un’efficacia operativa è più urgente che mai.
Il portafoglio di soluzioni di monitoraggio, controllo, misurazione e protezione a media tensione di Hitachi Energy fornisce un supporto ottimale per la visibilità in tempo reale, flussi di alimentazione ottimizzati e una gestione approfondita dei guasti. Ciò garantisce che il flusso di energia venga interrotto solo quando assolutamente necessario e, in ultima analisi, garantisce la massima disponibilità della rete e la massima qualità del servizio per i clienti.
Visibilità completa
Visibilità accurata dello stato operativo della rete di distribuzione
Elevata efficienza
Miglioramento dell'efficienza operativa e riduzione delle perdite non tecniche
Affidabilità della rete
Significativo calo della frequenza e della durata delle interruzioni che porta a una riduzione di SAIDI e SAIFI
ROI dell’infrastruttura
Utilizzo ottimale dell'infrastruttura di rete esistente
Funzioni chiave
- Monitoraggio, controllo, misurazione e protezione remoti
- Rilevamento dei guasti, isolamento e ripristino del servizio (FDIR / FLISR)
- Informazioni avanzate sulla posizione dei guasti per il ripristino e la verifica del sistema
- Misurazioni di energia a bassa e media tensione con la massima precisione
- Analisi avanzata del flusso di potenza e del carico
- Monitoraggio della tensione per applicazioni CVR/VVO
- Misurazioni della qualità dell'alimentazione
- Trasferimento-viaggio per evitare isole indesiderate
- Automazione e Self-Healing
Monitoraggio, controllo, misurazione e protezione
Applicazioni correlate
Esempi di applicazioni per reti di distribuzione interrate e aeree
È possibile utilizzare diversi prodotti in base alle preferenze e ai requisiti specifici.
Vuoi migliorare la distribuzione dell’energia?
Parla con un esperto oggi stesso