Accuratezza affidabile su un intervallo di carico elevato
I trasformatori di potenza induttivi POF hanno un design monofase e sono concepiti per il collegamento tra fase e terra in reti con punti neutri isolati o con messa a terra diretta.
La densità di flusso estremamente bassa del nucleo consente al POF di resistere continuamente al 100% della tensione nominale continua e di fornire il 173% di sovratensione per 1 minuto (POF-550) o il 190% per 8 ore (POF-350 e inferiore). La sigillatura ermetica del design si ottiene utilizzando un cuscinetto di gas sopra l’olio per impedire il passaggio dell’aria esterna carica di umidità.
Applicazioni
- Misurazione dei ricavi
- Relè di protezione
- Controllo del sistema e indicazione del flusso di alimentazione
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Il POF è un trasformatore di potenza induttivo molto capace adatto a resistere a condizioni estreme che presenta un record di servizio eccellente.
- Le unità da 72 kV e inferiori utilizzano un isolatore passante in resina epossidica cicloalifatica per ridurre al minimo il contenuto di olio, ridurre il centro di gravità per una resistenza sismica migliore e realizzare una maggiore distanza di impatto e dispersione nel design standard.
- Per 123 kV lo standard è un isolatore in porcellana, mentre gli isolatori in gomma siliconica sono offerti come opzione e offrono prestazioni ancora migliori in ambienti fortemente inquinati.
- Il design di tipo gap-core distribuito realizza basse perdite e garantisce che l’unità abbia un carico di precisione nominale relativamente elevato di 400 VA (ZZ).
- Un eccellente supporto tecnico applicativo garantisce soluzioni ottimali per il tuo progetto
- Progettato per condizioni ambientali differenti, dal clima polare a quello del deserto
- Il design di tipo gap-core distribuito a basse perdite garantisce le migliori prestazioni di precisione con le perdite di nucleo più basse per tutta la durata della vita utile
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| POF | |
|---|---|
| Installazione | Esterno |
| Design | Tipo induttivo |
| Isolamento | Carta oleata |
| Massima tensione per le apparecchiature | 48-123 kV |
| Fattore di tensione (Vf) | Fino a 1,9-8 ore |
| Isolatori | 72 kV e inferiore: Resina epossidica cicloalifatica 115 kV: Porcellana standard, gomma siliconica (SIR) su richiesta |
| Distanza di dispersione | ≥ 20 mm/kV (maggiore su richiesta) |
| Condizioni di servizio | |
|
Da -40 ºC a +40 ºC (standard) |
|
Massimo 1000 m (standard) |
| *Sono possibili altre temperature e altitudini | |
| Accuratezza | Soddisfa tutte le classi di misurazione e protezione IEC e IEEE |