Hitachi Energy è in grado di fornire trasformatori sicuri e affidabili dal punto di vista ambientale per il segmento midstream in cui vi sono importanti consumatori di energia, come sistemi di compressione del gas, stazioni di pompaggio e processi di reiniezione.
Il segmento midstream dell'industria petrolifera e del gas si occupa del trasporto di prodotti petroliferi. Questo percorso coinvolge molti processi industriali: ad esempio, purificazione, compressione, liquefazione e, nel caso di tubazioni, una rete di stazioni di pompaggio. Il flusso di petrolio o gas deve essere monitorato e misurato, il che richiede sensori e software sofisticati. E tutto deve essere alimentato, spesso su grandi distanze.
I trasformatori di Hitachi Energy sono installati in ogni aspetto di oleodotti e gasdotti, LNG, impianti di lavorazione del gas e terminali. I nostri design di raddrizzatore e trasformatore di azionamento a velocità variabile (VSD) utilizzano TrafoStar™ globale di Hitachi Energy e una piattaforma di progettazione comune per la massima integrità e il tempo medio tra i guasti.
Perché Hitachi Energy?
- Le prestazioni ad alta affidabilità sono garantite utilizzando i migliori metodi di produzione supportati da strumenti di progettazione ingegneristica globali.
- Piattaforma globale - produzione locale - servizio locale e tempi di consegna brevi
- La più lunga storia con raddrizzatore e complessa tecnologia dei trasformatori VSD e la più ampia base installata
- Funzionalità disponibili come CoreSense™ e CoreTec™ per il monitoraggio e la gestione intelligenti degli asset remoti in tempo reale