Trasformatori ausiliari per materiale rotolante

I trasformatori ausiliari di tipo a secco sono prodotti utilizzando la tecnologia di impregnazione della pressione sotto vuoto (VPI). Possono essere dotati di un sistema di raffreddamento dedicato in base alle condizioni ambientali del treno.  Il loro scopo principale è fornire carichi accessori e circuiti elettronici. Altre caratteristiche sono personalizzate e progettate in base al sistema di trazione specifico.

 

Caratteristiche principali

  • Carichi accessori di alimentazione e circuiti elettronici
  • Può essere personalizzato e progettato in base al sistema di trazione specifico

 

Applicazioni

  • Trasformatori di uscita inverter
  • Trasformatori a punto neutro
  • Trasformatori per caricabatterie
  • Trasformatori da integrare nei trasformatori di trazione dell’olio

Precisione e qualità

La qualità è una priorità per Hitachi Energy. Hitachi Energy offre leadership tecnologica sostenuta da una comprovata esperienza nell’affrontare diverse sfide e migliorare gli standard. Il nostro portafoglio di prodotti è il risultato della ricerca, della produzione e della manutenzione dei trasformatori, rendendoci unici nel settore. I trasformatori ausiliari di Hitachi Energy per le ferrovie sono completamente testati per la precisione e le operazioni prima della spedizione.

Preventivi e consegne rapide

Offriamo prezzi standard e tempi di consegna rapidi per i prodotti elencati nel nostro portfolio ferroviario. I nostri ingegneri possono anche fornire soluzioni personalizzate per la vostra applicazione, se necessario.

Hitachi Energy offre un portafoglio completo di trasformatori ausiliari e reattori per il settore ferroviario per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Possiamo raggruppare più accessori in modo che i produttori di trasformatori possano concentrarsi sulla consegna ai propri clienti in tempo e senza problemi.

Trasformatori ausiliari a rulli

Servizi per mantenere in forma i trasformatori ausiliari a rotolamento

Transformers for railway

Sfogliate il nostro portafoglio di trasformatori per prodotti ferroviari

Support team

Our team is available 24/7.