Trasformatori Booster

I trasformatori di sovralimentazione sono utilizzati negli alimentatori catenari CA delle ferrovie elettriche per raccogliere la corrente di ritorno dalle rotaie e dalla terra e inviarla al conduttore di ritorno.

Nelle ferrovie, la corrente elettrica viene presa dal conduttore catenario alla locomotrice, dove l'energia viene utilizzata dai motori elettrici e alimentata alle guide collegate a terra, che fanno parte del circuito di ritorno. Dalle rotaie, tuttavia, la corrente di ritorno può deviare verso luoghi indesiderati o dannosi come tubazioni metalliche, ponti, cavi di comunicazione, ecc. Le correnti vaganti causano interferenze nei sistemi di comunicazione e in altri dispositivi elettronici a causa dei treni passanti. I trasformatori Booster sono utilizzati per eliminare le correnti vaganti e i disturbi, obbligando la corrente di ritorno a fluire al conduttore di ritorno.

 

Caratteristiche principali

  • Tensione: Generalmente fino a 25 kV
  • Potenza: Tipicamente da 100 a 800 kVA
  • Trasformatori monofase con rapporto di tensione molto vicino a 1:1

 

Applicazioni

  • Utilizzato nella catenaria CA delle ferrovie elettriche per evitare cadute di tensione lungo la catenaria
  • Utilizzato per eliminare le correnti vaganti e i disturbi nei sistemi di comunicazione e nei dispositivi elettronici, obbligando la corrente di ritorno a fluire al conduttore di ritorno attraverso il suolo
  • Spesso utilizzato per migliorare i vecchi sistemi di alimentazione ferroviaria

I trasformatori di sovralimentazione sono utilizzati negli alimentatori catenari CA delle ferrovie elettriche per raccogliere la corrente di ritorno dalle rotaie e dalla terra e inviarla al conduttore di ritorno.

Nelle ferrovie, la corrente elettrica viene presa dal conduttore catenario alla locomotrice, dove l'energia viene utilizzata dai motori elettrici e alimentata alle guide collegate a terra, che fanno parte del circuito di ritorno. Dalle rotaie, tuttavia, la corrente di ritorno può deviare verso luoghi indesiderati o dannosi come tubazioni metalliche, ponti, cavi di comunicazione, ecc. Le correnti vaganti causano interferenze nei sistemi di comunicazione e in altri dispositivi elettronici a causa dei treni passanti. I trasformatori Booster sono utilizzati per eliminare le correnti vaganti e i disturbi, obbligando la corrente di ritorno a fluire al conduttore di ritorno.

 

Caratteristiche principali

  • Tensione: Generalmente fino a 25 kV
  • Potenza: Tipicamente da 100 a 800 kVA
  • Trasformatori monofase con rapporto di tensione molto vicino a 1:1

 

Applicazioni

  • Utilizzato nella catenaria CA delle ferrovie elettriche per evitare cadute di tensione lungo la catenaria
  • Utilizzato per eliminare le correnti vaganti e i disturbi nei sistemi di comunicazione e nei dispositivi elettronici, obbligando la corrente di ritorno a fluire al conduttore di ritorno attraverso il suolo
  • Spesso utilizzato per migliorare i vecchi sistemi di alimentazione ferroviaria
Trasformatori Booster

Trasformatori Booster

Precisione e qualità

La qualità è una priorità per Hitachi Energy. Hitachi Energy offre leadership tecnologica sostenuta da una comprovata esperienza nell’affrontare diverse sfide e migliorare gli standard. Il nostro portafoglio di prodotti è il risultato della ricerca, della produzione e della manutenzione dei trasformatori, rendendoci unici nel settore. I trasformatori booster di Hitachi Energy sono completamente testati per la precisione e le operazioni prima della spedizione.

Preventivi e consegne rapide

Offriamo prezzi standard e tempi di consegna rapidi per i prodotti elencati nel  nostro portfolio ferroviario. Se necessario, i nostri ingegneri possono anche fornire soluzioni personalizzate per la vostra applicazione.

Hitachi Energy offre un portafoglio completo di trasformatori per ferrovie per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Possiamo raggruppare più accessori in modo che i produttori di trasformatori possano concentrarsi sulla consegna ai propri clienti in tempo e senza problemi.

Trasformatori Booster

Servizi per mantenere in forma i trasformatori booster

Transformers for railway

Sfogliate il nostro portafoglio di trasformatori per prodotti ferroviari

Support team

Our team is available 24/7.