Selecciona tu región e idioma

Menú

Dispositivos de elevación del condensador LD

Manipulación segura de grandes unidades de capacitores pesados

Esta innovadora herramienta de mantenimiento es fácil de operar y facilita la manipulación segura durante la extracción e instalación de grandes unidades de capacitores pesados. El dispositivo pesa menos de 25 kg y funciona únicamente con diseños de bancos de Hitachi Energy. Generalmente se utiliza con bancos de condensadores sin fusible y con fusibles internos, donde los condensadores pueden pesar hasta 100 kg, para lo cual el dispositivo está clasificado para manejar fácilmente. Incluye un soporte de retención, carro y cabrestante del conjunto del riel. Una persona puede operar el dispositivo de manera segura y eficiente.

Aplicaciones

Instalación y extracción de unidades de capacitores en bancos y filtros de capacitores de bastidor abierto.
 

¿Por qué Hitachi Energy?

Estas herramientas para la manipulación de condensadoresde  Hitachi Energy proporcionan resultados óptimos. 

productImage.imageAlt