Selecciona tu región e idioma

Menú

BRAZO de filtros armónicos

Solución de filtro pasivo de bastidor abierto para reducir armónicos en redes de voltaje medio y alto

Los equipos eléctricos modernos imponen exigencias estrictas sobre la estabilidad del voltaje y la calidad de la energía.

La red de energía solo puede tolerar un nivel limitado de armónicos y otras perturbaciones eléctricas. Al instalar filtros armónicos pasivos en redes de voltaje medio/alto, se pueden obtener varios beneficios:

  • Factor de potencia más alto, estabilidad de voltaje mejorada y pérdidas de red más bajas 
  • Filtrado de armónicos en el sistema a niveles aceptables
  • Disminución de problemas de resonancia y amplificación de alteraciones eléctricas

Una red “limpia” crea mucho menos tensión en el equipo y prolonga su vida útil. Esto da como resultado un menor costo de mantenimiento y el costo de reemplazo de equipos desgastados.

Los filtros armónicos pasivos de Hitachi Energy son la solución ideal para hacer que las redes de medio/alto voltaje sean más eficientes y sin problemas.

Aplicaciones

Cualquier servicio público pequeño y grande de medio/alto voltaje e instalaciones industriales donde se deben filtrar armónicos.
 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Competencia para apoyar proyectos de filtros de principio a fin. Durante todo el transcurso del proyecto, nos concentramos en la cooperación y el diálogo con el cliente, de modo que se seleccione y logre la mejor solución posible.
  • Medición y análisis del contenido armónico en la cuadrícula para desarrollar la solución ideal
  • La solución más eficiente para reducir los armónicos es elegir entre diferentes tipos de soluciones de filtro
  • Entrega paquetes completos que incluyen condensadores, reactores, resistores y transformadores de instrumentos
  • Una amplia experiencia en el campo de filtrado da como resultado diseños que proporcionan un funcionamiento confiable en todos los climas, desde el frío ártico hasta el calor tropical
Modelos BP, HP o C
Voltaje 1-550 kV
Alimentación >3 Mvar
Frecuencia fundamental 50 o 60 Hz
Frecuencia de ajuste Opcional
Instalación En interiores o exteriores
Capacitadores CHDB, CHDE, CHDF
Reactor Núcleo de aire o hierro

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted