Selecciona tu región e idioma

Menú

Convertidores de frecuencia estática

Static Frequency Converters (SFC) - Railway Traction Power Supply

Llevamos la energía eléctrica a un nuevo nivel de eficiencia y flexibilidad

Actualmente, se utilizan convertidores de frecuencia estática en muchas aplicaciones de generación, transmisión, distribución y uso de energía eléctrica. Su capacidad inherente para controlar el voltaje, la frecuencia y el flujo de la energía lleva la flexibilidad y la eficiencia energética a un nuevo nivel. Los desarrollos en electrónica de potencia han reducido los costos y aumentado las potencias nominales. Gracias a su capacidad para integrar fuentes de energía renovable, reducir el consumo energético o habilitar sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente, contribuyen a un mundo más sostenible. 

Hitachi Energy cuenta con más de 40 años de experiencia en SFC de alta potencia y media tensión para numerosas aplicaciones, tales como fuentes de alimentación ferroviaria, centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo o interconexiones de red. Nuestros convertidores están diseñados para cumplir con muy altos estándares de eficiencia y fiabilidad. El mantenimiento sencillo y rentable y una larga vida útil permiten minimizar el costo de ciclo de vida de los SFC. 

Aplicaciones

Oferta relacionada

Grid-enSure™