Luz SFC de riel - solución para electrificación de riel de 16,7 Hz y 25Hz
El convertidor de luz Rail SFC es perfecto para la exigente aplicación Rail. Está diseñado para alimentar redes ferroviarias monofásicas de 16,7 Hz y 25Hz mientras equilibra la carga en la red de alimentación trifásica.
El uso de semiconductores robustos y optimizados para pérdidas garantiza la mayor eficiencia, confiabilidad y larga vida útil del convertidor. Un convertidor modular permite utilizar celdas estandarizadas al mismo tiempo que coincide con la demanda específica del proyecto.
Los algoritmos de control comprobados que ya están alimentando más de 1,5 GW en los sistemas ferroviarios permiten una disponibilidad estable del suministro de la red ferroviaria también para las redes insulares , así como después de la recuperación de fallas y garantizan la reacción deseada del convertidor a transitorios y fallas de la red. El diseño mecánico admite la alta disponibilidad a través de un acceso rápido y fácil a todos los componentes y tiempos de mantenimiento y reemplazo minimizados.
Beneficios de los convertidores de frecuencia estática
Sostenibilidad
Eficiencia muy alta en el convertidor y en el nivel del sistema, lo que resulta en pérdidas bajas y costos de ciclo de vida minimizados.
Mayor disponibilidad
Confiabilidad del convertidor muy alta gracias al uso de componentes robustos comprobados y redundancia en partes seleccionadas del sistema.
Seguridad del suministro
Mejor calidad de la energía y flexibilidad de mantenimiento, y algoritmos de control sofisticados que permiten manejar condiciones de falla rigurosas.
Cumplimiento del Código de red
Carga equilibrada, armónicos controlados y capacidad para controlar el factor de potencia de manera independiente en ambos lados.
La luz SFC de riel es una solución excelente para mantener un suministro constante a redes de 16,7 Hz y 25Hz, al tiempo que reduce los costos. Sus bajas pérdidas de energía, diseño confiable y robusto, y concepto de mantenimiento bien pensado son esenciales para cumplir con las altas expectativas de los clientes.
Más información sobre Rail SFC Light
Preguntas frecuentes
Solo en países en los que la frecuencia catenaria difiere de la frecuencia en la cuadrícula trifásica. Esto es Suecia, Noruega, Alemania, Suiza, Austria (16,7 Hz o 16 2/3 Hz) y una pequeña parte de los EE. UU. (25 Hz).
Rail SFC Light utiliza una sofisticada estructura de control de formación de rejilla, que se comporta de manera similar a una máquina eléctrica, al mismo tiempo que protege el convertidor de sobrecorrientes.