Riel SFC PCS6000
Compensación dinámica de derivación y conversión de frecuencia estática para fuente de alimentación de tracción de 50/60 Hz
Los convertidores de frecuencia estática (SFC) de Hitachi Energy presentan un nivel completamente nuevo de flexibilidad en el diseño de sistemas de electrificación ferroviaria en comparación con las subestaciones de transformadores convencionales. Los SFC apoyan la reducción de los gastos operativos y de capital, proporcionan flexibilidad de mantención, cumplen con el Código de red y apoyan los objetivos de sostenibilidad a través de la electrificación, así como la reducción de la demanda de energía de la red. Basados en electrónica de potencia y algoritmos avanzados, los SFC son parte de la cartera Grid-enSure® de Hitachi Energy. En el núcleo del SFC se encuentran los semiconductores basados en IGCT que tienen un historial comprobado de excelente solidez y pérdidas muy bajas. Son la opción óptima para aplicaciones altamente exigentes como convertidores de frecuencia estática (SFC) de riel.
Los SFC desacoplan la red de servicios de alimentación del catenario de rieles, lo que permite los requisitos de conexión de la red. Además, los SFC de Hitachi Energy son capaces de controlar el voltaje de manera dinámica e independiente en ambos lados y gestionar el flujo de energía activa a través del convertidor. A través de eso, se habilita la alimentación paralela de la catenaria a través de múltiples subestaciones de SFC sin zonas neutras en el medio. Esto conduce a una potencia máxima más baja por subestación, mejor estabilidad de voltaje, mejor uso de la energía de frenado y menor cantidad total de subestaciones, ¡un sistema de electrificación de riel optimizado! También se traduce en una mejor disponibilidad de la fuente de alimentación del tren y velocidad del tren, lo que conduce a menos demoras de los pasajeros y una mayor satisfacción del cliente.
Con un historial comprobado de excelente disponibilidad y solidez y una base instalada de más de 1,5 GW, Rail SFC PCS6000 de Hitachi Energy es la solución preferida para la electrificación de líneas ferroviarias de 50/60 Hz.
The project demonstrates that SFCs are becoming a new standard for ensuring grid compliance and optimizing the 50 Hz rail power system. The design implemented by Hitachi Energy made it possible to feed the extended line by a multi‑source feeding concept. SFCs have enabled the overall system optimization and support a meshed grid concept, which results in a truly future‑proof rail system. Also, we are able to offer commercial services to the utility to support grid stability and allow the integration of renewable power sources.
Los convertidores de frecuencia estática apoyan el equilibrio del trilema de energía para los ferrocarriles mientras abordan los requisitos de las partes interesadas
Asequibilidad
Hasta un 20 % de ahorro en costos operativos y hasta un 45 % de reducción en gastos de capitalSostenibilidad
Reducción de hasta 49 GWh en energía importada de la red por añoSeguridad del suministro
Mejor calidad de la energía y flexibilidad de mantenimientoEl PCS6000 es un convertidor probado y maduro con un excelente historial de rendimiento, confiabilidad y longevidad. Desde su introducción, se ha desarrollado continuamente para cumplir con los exigentes requisitos de las fuentes de alimentación ferroviaria. El PCS6000 es una solución sin riesgo para los clientes ferroviarios, que brinda tranquilidad durante todo su uso.