Selecciona tu región e idioma

Menú

El almacenamiento bombeado es una forma muy conocida de generar y almacenar energía eléctrica. Con la integración de fuentes de energía renovable y cambios relacionados en la red, el almacenamiento de energía se ha vuelto mucho más importante.

Los convertidores de frecuencia estáticos permiten adaptar la velocidad de rotación de la turbina de la bomba y, por lo tanto, optimizar el funcionamiento. Esto abre la posibilidad de adaptar dinámicamente la potencia de salida de la planta y apoyar la red a través de la operación de control de frecuencia. Además de eso, se puede aumentar la eficiencia hidráulica de la planta, y su operación y control se vuelven mucho más flexibles.

Hitachi Energy es pionera en almacenamiento hidrobombeado: Hemos establecido un récord mundial con el convertidor más grande jamás construido para aplicaciones de almacenamiento bombeado en los alpes suizos en 2012, y hemos continuado el viaje de innovación con Hydro SFC Light, el primer convertidor modular directo multinivel  (multilevel convertidor, MMC) utilizado para el almacenamiento bombeado hidroeléctrico, encargado en Austria en 2021.

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Convertidor completo (SFC Light)

Luz SFC para aplicaciones hidroeléctricas - Convertidor completo

Excitación de CA (PCS8000)