Selecciona tu región e idioma

Menú

Convertidor completo (SFC Light)

Hitachi Energy es pionera en la aplicación de almacenamiento hidrobombeado con soluciones de convertidor completas, lo que brinda el máximo rendimiento y flexibilidad para los clientes de Hydro. El concepto completo del convertidor permite variar continuamente la velocidad de rotación de la máquina de parada a nominal mientras proporciona un par de torsión nominal en todo el rango de frecuencia. Esto reduce los tiempos de conmutación y aumenta la eficiencia hidráulica, ya que optimiza el tiempo de operación y los retornos para los operadores de plantas de energía de almacenamiento bombeado. 

Hydro SFC Light es un convertidor que ha sido diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de la aplicación de almacenamiento hidrobombeado: el uso de semiconductores robustos y optimizados para pérdidas garantiza la mayor eficiencia, confiabilidad y larga vida útil del convertidor. Un convertidor modular permite utilizar celdas estandarizadas al mismo tiempo que coincide con la demanda específica del proyecto. 

Los sofisticados algoritmos de control permiten garantizar el cumplimiento de los exigentes códigos de la red. El diseño mecánico admite la alta disponibilidad a través de un acceso rápido y fácil a todos los componentes y tiempos de mantenimiento y reemplazo minimizados.

Full converter (SFC Light)