Los convertidores de frecuencia estática (SFC) permiten la interconexión de redes que operan a diferentes frecuencias o requieren un control avanzado del flujo de energía para mantener la estabilidad y la calidad de la energía.
Los SFC de Grid Intertie se encuentran entre las soluciones más confiables y flexibles para integrar sistemas eléctricos en ferrocarriles, instalaciones industriales y redes de transmisión regionales o transfronterizas.
Mercados a los que servimos
Energía desde la costa
Habilitación de electrificación para plataformas offshore que operan a frecuencias diferentes de la red onshore.
Transmisión de CA de baja frecuencia que permite el suministro de energía de larga distancia con una compensación de energía reactiva optimizada.
Calidad de potencia mejorada a través de la capacidad LVRT, mitigación armónica y soporte dinámico de voltaje.
Control avanzado del flujo de energía que garantiza una transferencia de energía estable y eficiente en entornos mar adentro altamente dinámicos.
Sectores
- Electrificación de instalaciones industriales que operan a diferentes frecuencias de la red principal.
Flujo de energía estable y controlable para industrias que requieren suministro de energía estable y administrado con precisión.
Mejor calidad y confiabilidad de la energía, protegiendo los procesos industriales sensibles de las perturbaciones de la red.
Servicios públicos
- Interconexión de redes con discordancia de frecuencia, lo que permite el intercambio de energía transfronterizo y la flexibilidad operativa.
Transmisión de baja frecuencia con compensación de potencia reactiva para segmentos de red de larga distancia o débiles.
Electrificación de áreas aisladas o remotas, proporcionando una interfaz estable para integrarlas con la red principal.
Control bidireccional del flujo de energía, que respalda la gestión avanzada de la energía, la mitigación de la congestión y la integración de energías renovables.
Beneficios clave
Control de flujo de energía completo
La regulación en tiempo real de la potencia activa y reactiva permite un funcionamiento estable y predecible, incluso en redes débiles o entornos de carga fluctuantes.
Conversión de frecuencia
Permite el intercambio de energía sin problemas entre sistemas que operan a diferentes frecuencias y, al mismo tiempo, garantiza la estabilidad, la controlabilidad y el desacoplamiento entre ambos sistemas.
Calidad de energía mejorada
El soporte de voltaje, la mitigación armónica y la capacidad de LVRT ayudan a mantener una calidad de energía óptima y a proteger el equipo conectado de perturbaciones.
Transmisión confiable de larga distancia
Capacidad de CA de baja frecuencia y compensación de potencia reactiva avanzada que permiten una entrega de potencia eficiente y estable a largas distancias, ideal para aplicaciones de energía desde tierra y electrificación de área remota.
Los convertidores de frecuencia estática nos brindan una forma confiable de conectar sistemas de energía, ya sea que operen en la misma frecuencia o en diferentes frecuencias. Con los SFC, habilitamos la electrificación a través de los límites de frecuencia, mejoramos la calidad de la energía, entregamos energía de manera eficiente a través de largas distancias y controlamos el flujo de energía con precisión en aplicaciones offshore, industriales y de servicios públicos.
Ofertas destacadas
Frecuencia diferente
Soluciones de conversión de energía e interfaz de red que permiten una electrificación e intercambio de energía sin problemas entre sistemas que operan a diferentes frecuencias eléctricas. Ideal para plataformas en alta mar, instalaciones industriales y redes de servicios públicos transfronterizas que requieren una adaptación de frecuencia confiable.
Frecuencia baja CA (LFAC)
Tecnología avanzada de transmisión de CA de baja frecuencia diseñada para la entrega de energía de larga distancia con compensación de energía reactiva optimizada, pérdidas reducidas y estabilidad mejorada. Perfecto para enlaces de energía desde tierra, áreas aisladas y entornos de redes débiles.
Misma frecuencia
Soluciones flexibles de conversión de energía sincronizada en la red para aplicaciones en las que ambos sistemas operan con la misma frecuencia nominal pero requieren flujo de energía controlado, aislamiento de perturbaciones o calidad de energía mejorada. Adecuado para líneas de conexión de servicios públicos, soporte de red industrial y escenarios dinámicos de intercambio de energía.