Bancos de capacitores cerrados de metal ABBACUS
Sistema de compensación de potencia reactiva con pasos de condensador conmutado modular fijo o de varias etapas que puede compensar a un factor de potencia preestablecido
La familia ABBACUS de bancos de capacitores cerrados de metal (MECB) es un sistema de compensación reactiva empaquetado ensamblado en fábrica y probado con pasos de capacitores modulares fijos o conmutados, que compensan automáticamente una carga individual o de la red para mantener un nivel preestablecido de factor de potencia (cos phi). La familia ABBACUS consta de una serie de bancos de capacitores metálicos cerrados que satisfacen una amplia gama de aplicaciones y requisitos de compensación de potencia reactiva y filtrado armónico en redes de voltaje medio. La familia ABBACUS es una solución integral con un paquete integrado de la gama premium de equipos primarios y secundarios de Hitachi Energy. La solución combina componentes primarios y control y protección secundarios dentro de un gabinete modular compacto.
Las opciones disponibles incluyen:
- Reactores de entrada, desintonización o filtro
- Cambiado de fijo
- En interiores o exteriores
- Carcasas de aluminio, acero inoxidable y acero dulce
- Control automático o manual
- Opciones de refrigeración o calefacción
- Protección contra desequilibrio
- Enclavamiento
- Mitigación de fallas de arco
Aplicaciones
La familia ABBACUS permite compensar tanto a las redes de distribución eléctrica como a las renovables, como a los parques eólicos y solares, y a las redes industriales en diversos segmentos, como minería, metales, Pasta y papel, productos químicos, petroquímicos, petróleo y gas, cemento, plásticos y otras industrias pesadas.
¿Por qué Hitachi Energy?
La familia ABBACUS MECB se basa en la experiencia mundial del reconocido banco de condensadores con cierre metálico ABBACUS de Hitachi Energy, que continúa mejorando la calidad de la energía para los clientes de todo el mundo durante más de 20 años. Las características clave de la serie ABBACUS MECB son:
- La gama premium de componentes de Hitachi Energy
- Probado en fábrica
- Diseño integrado de equipos primarios y secundarios
- Gama de tipos de gabinetes para adaptarse a una variedad de aplicaciones
- Diseño comprobado de Hitachi Energy que reduce los costos del ciclo de vida
- Diseño completamente cerrado que protege las piezas vivas
- Sistema de barra de bus tipo probado
- Diseño modular y fácil de expandir
- Activo reubicable: se puede mover a medida que cambian las demandas de la planta
- Flexibilidad en la gama de opciones disponibles para adaptarse a diferentes aplicaciones
- Además, con la presencia de Hitachi Energy en más de 100 países en todo el mundo, el servicio y el soporte siempre están cerca
Descripción general del rango:
| ABACUS | Serie A | Serie B | Serie C; | Serie D | Serie E |
|---|---|---|---|---|---|
| Información general | Compensación de potencia reactiva básica para cargas fijas | Compensación de potencia reactiva automática básica para cargas dinámicas o fijas | Compensación de potencia reactiva automática básica para cargas dinámicas o fijas en redes contaminadas | Compensación de potencia reactiva automática intermedia para cargas dinámicas o fijas en redes contaminadas | Compensación de potencia reactiva avanzada para cargas dinámicas o fijas en redes contaminadas |
| Segmento de mercado | Industria ligera | Industria pesada, industria ligera | Infraestructura industrial pesada, industrial ligera | Servicios públicos, industria pesada, industria ligera, infraestructura, renovable | Servicios públicos, industria pesada, industria ligera, infraestructura, renovable |
| Descripción del producto | Solución fija compacta de hasta 0,7 Mvar a 12kV | Solución conmutada modular pequeña con opciones de protección básicas de hasta 1 Mvar a 12kV | Solución modular mediana desintonizada/con interruptor de filtro con opciones básicas de protección de hasta 1 Mvar por módulo a 12kV | Solución modular desconfigurada de tamaño mediano/con interruptor de filtro con opciones de protección aumentadas de hasta 2,5 Mvar por módulo a 12kV | Solución modular de entrada/desajustada/con cambio de filtro/fija de tamaño completo con opciones de protección avanzadas de hasta 2,5 Mvar por módulo a 12kV a 6 Mvar a 36kV |
Datos básicos de rendimiento
| ABACUS | |
|---|---|
| Voltaje | 1-38 kV |
| Salida máxima | Hasta 30 Mvar |
| Frecuencia | 50 o 60 Hz |
| Ubicación | En interiores o exteriores |
| Temperatura ambiente | -10/+50 °C (calificaciones más bajas/más altas disponibles a solicitud) |
| Altitud | < 1000 m sobre el nivel del mar |
| Humedad | 90 % de HR máximo sin condensación |
| Nivel de aislamiento | Hasta 200 kV BIL |
| Corriente de cortocircuito | Hasta 50 kA durante 1 segundo |
| Configuración bancaria | Fija, conmutada, de un solo paso o de varios pasos |
| Normas | IEC, IEEE/ANSI, CSA o equivalente Clasificación de viento ASCE 7-10 120 mph IEEE 693-2005 alto nivel sísmico Clasificación de intensidad sísmica del MSK-64 X |