Condensadores monofásicos húmedos de CA
Condensadores monofásicos para aplicaciones reactivas de compensación de potencia y filtrado
Los condensadores húmedos de CA de Hitachi Energy están disponibles en tamaños de hasta 1200 kvar por unidad (a 50 Hz), y se caracterizan por pérdidas insignificantes y alta fiabilidad. Constan de una película delgada de polipropileno dieléctrico enrollada junto con electrodos de láminas de aluminio. Las tecnologías de fusibles disponibles para estos condensadores incluyen ejecuciones de fusibles internos (CHDB), fusibles externos (CHDE) y sin fusibles (CHDF).
Como fluido de impregnación, se utiliza un compuesto de hidrocarburo biodegradable con excelentes propiedades eléctricas. El contenedor está hecho de acero de alta calidad tratado en la superficie; los bujes y terminales son de la más alta calidad y confiabilidad.
Aplicaciones
- Bancos de compensación de potencia reactiva de derivación
- Filtros armónicos
- Soluciones de condensadores serie
- Aplicaciones SVC
- Aplicaciones de corriente continua de alta tensión
¿Por qué Hitachi Energy?
- Excelente historial de confiabilidad
- Robusto y utilizable en las aplicaciones más exigentes
- Todas las tecnologías de fusión disponibles
- Todo tipo de película con bajas pérdidas dieléctricas y larga vida útil
- Los electrodos de lámina doblada reducen la generación de descargas parciales
- Las unidades están hechas de acero inoxidable ferrítico y pintadas con pintura resistente a la corrosión
- Sistema de pintura superior con proceso de curado en horno
Datos básicos de rendimiento
| CHDB fusionada internamente | CHDE fusionado externamente | Sin fusible CHDF | |
|---|---|---|---|
| Potencia (50 Hz) | 100 - 1200 kvar | 100 - 500 kvar | 300 - 1200 kvar |
| Potencia (60 Hz) | 100 - 1400 kvar | 100 - 600 kvar | 300 - 1400 kvar |
| Voltaje | 1 - 15 kV | 1 - 20 kV | 1 - 20 kV |
| Corriente máx. | 180 A | 60 A | 180 A |