Switchsync® PWC600
Última generación de controladores punto sobre onda
La conmutación controlada contribuye a mitigar los transitorios eléctricos perjudiciales tras la conmutación planificada de bancos de condensadores, reactores de derivación, transformadores de potencia, cables de alimentación y líneas de transmisión. El método también está ganando aceptación para reenergizar las líneas de transmisión EHV, reemplazando las resistencias tradicionales de preinserción. Desde 1986, se han entregado miles de controladores Switchsync en todo el mundo.
SwitchsyncPWC600 es la última generación de controladores punto sobre onda de Hitachi Energy. Al ofrecer la funcionalidad y confiabilidad completas de los productos anteriores de Switchsync, también incluye interfaces Ethernet, que admiten protocolos de comunicación modernos, y funcionalidad y flexibilidad mejoradas para el usuario.
Switchsync PWC600 está diseñado para disyuntores monopolares, que controlan cada polo para cerrarse y/o abrirse en el punto óptimo de la onda para la carga conmutada, el disyuntor y la calidad de la energía. Cuenta con una flexibilidad sin precedentes para conmutar varias cargas con diversas configuraciones, una funcionalidad de monitoreo integral para rastrear el comportamiento del disyuntor y manejar múltiples cargas conectadas al mismo disyuntor. Para transformadores de potencia, PWC600 puede estimar los flujos residuales en el núcleo para minimizar los transitorios de energización en todos los escenarios de conmutación. Para las líneas de transmisión, PWC600 puede detectar arcos secundarios y predecir el voltaje de separación no periódico a través del disyuntor después de un disparo de protección, para minimizar los sobrevoltajes de conmutación y evitar que falten ceros de corriente durante la reconexión automática. Compensa las variaciones en los factores ambientales y las variaciones en las propiedades del disyuntor. Una herramienta de configuración intuitiva e interfaces de usuario locales y basadas en la web facilitan el acceso a las funciones relevantes. El producto ofrece formas de onda e instalaciones de registro de operaciones con marcas de hora y fecha para ayudar a interpretar el rendimiento de conmutación controlada.
Los disyuntores de alto voltaje de Hitachi Energy son adecuados para conmutación controlada, con tiempos de funcionamiento constantes y capacidad de resistencia dieléctrica dinámica pronunciada y estable.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Soporte local y global en todos los aspectos de la tecnología de conmutación controlada
- Más de 35 años de experiencia en dominios y técnica, con miles de controladores Switchsync instalados para diversas aplicaciones y entornos
- Soluciones completas de conmutación controlada donde el disyuntor y el controlador se unen, lo que ayuda a resolver problemas complejos de conmutación
Controlador Switchsync | Aplicación principal | Controla las operaciones del disyuntor | Funcionamiento del disyuntor |
---|---|---|---|
Controlador Switchsync de última generación con cumplimiento IEC 61850 | |||
PWC600 | Bancos de capacitores de derivación, reactores de derivación, transformadores de potencia, cables de potencia y líneas de transmisión | Abrir y cerrar | Unipolar |
Oferta relacionada
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted