La conmutación controlada contribuye a mitigar los transitorios eléctricos perjudiciales tras la conmutación planificada de bancos de condensadores, reactores de derivación, transformadores de potencia y cables de alimentación. El método también está ganando aceptación para reenergizar las líneas de transmisión EHV, reemplazando las resistencias tradicionales de preinserción. Desde 1986, se han entregado miles de controladores Switchsync ® en todo el mundo.
Switchsync ® PWC600 es la última generación de controladores punto sobre onda de Hitachi Energy, basada en la plataforma Relion ® de productos de protección y control, que ha sido probada. Al ofrecer la funcionalidad y confiabilidad completas de los productos Switchsync ® anteriores, también incluye interfaces Ethernet, que admiten protocolos de comunicación modernos como IEC 61850, transductores electrónicos de voltaje y corriente, y funcionalidad mejorada para el usuario.
Switchsync ® PWC600 está diseñado para disyuntores monopolares, que controlan cada polo para cerrarse y/o abrirse en el punto óptimo de la onda para la carga conmutada, el disyuntor y la calidad de la energía. Cuenta con una flexibilidad sin precedentes para conmutar varias cargas con diversas configuraciones, una funcionalidad de monitoreo integral para rastrear el comportamiento del disyuntor y manejar múltiples cargas conectadas al mismo disyuntor. Para transformadores de potencia, PWC600 puede estimar los flujos residuales en el núcleo para minimizar los transitorios de energización en todos los escenarios de conmutación. Compensa las variaciones en los factores ambientales y las variaciones en las propiedades del disyuntor. Una herramienta de configuración intuitiva que incluye una biblioteca de disyuntores de Hitachi Energy e interfaces de usuario locales y basadas en la web facilita el acceso a las funciones relevantes. El producto ofrece formas de onda e instalaciones de registro de operaciones con marcaje de & fecha y hora para ayudar a interpretar el rendimiento de conmutación controlada.
Los disyuntores de alto voltaje de Hitachi Energy son adecuados para conmutación controlada, con tiempos de funcionamiento constantes y capacidad de resistencia dieléctrica dinámica pronunciada y estable.